Lösningar för hög anläggningstillgänglighet inom maskinbyggnation Kraven på försörjningslösningar inom maskinbyggnation är lika varierande som maskinernas användningsområden. Viktiga frågor vid maskinplaneringen är alltid det tillgängliga utrymmet och kostnadseffektiviteten för de använda produkterna. Med våra lösningar för hög anläggningstillgänglighet inom maskinbyggnation tillhandahåller vi alltid ett lämpligt alternativ.

Tillverkningsmaskiner i en produktionshall

Det finns olika tillämpningar inom området maskinbyggnation som kräver en tillförlitlig försörjningslösning. Här hittar du exempel på skräddarsydda produktkombinationer för anläggnings-, serie- och specialmaskinsbyggnation. Vi erbjuder innovativa försörjningslösningar för 24 V DC-försörjningen samt tillförlitligt överspänningsskydd för matningen och lämpliga övervakningslösningar. Våra experter säkerställer smidiga processer, optimerad energieffektivitet och säkerhet i alla produktionsmiljöer.

Upptäck exempel på säker försörjning av dina maskiner – själva grunden för pålitlig anläggningsdrift.

Interaktiv bildkarta: Industri med produktionslinjer, serie- och specialmaskiner, komponenter för anläggningskonstruktion
Hantering, foliering, stapling
Sammankopplingen av olika maskindelar bildar en komplett produktionslinje. För den här typen av specialmaskiner ligger fokus på en kompakt lösning som snabbt och enkelt kan installeras och tas i drift.
Mer information
Teknik för rullbanor, intralogistik
Detta innebär tillförlitlig leverans av en underhållsfri buffertmodul, t.ex. en PLC samt sensorer och ställdon. Överspänningsskyddet garanterar säker drift av matningen. Med vår lösning erbjuder vi enkel idrifttagning för högprecisionsövervakning av olika elektriska parametrar.
Mer information
Maskin för hantering
Vi erbjuder också en lämplig lösning för denna typ av serieproducerade maskiner. Denna kompakta lösning möjliggör snabb installation med flexibla justeringsalternativ, särskilt då utrymmet är begränsat. Även här finns en enkel lösning för kontinuerlig övervakning av de elektriska parametrarna under drift.
Mer information
Verktygsmaskin
Utrymme är alltid ett problem. I denna lösning, t.ex. för serietillverkning, använder vi en strömförsörjning med integrerat apparatskydd. Överspänningsskyddet av typ 3 säkerställer pålitlig drift även i händelse av överspänningar orsakade av omkopplingar. Visning och analys av energidata garanteras av den snabba integrationen och enkla installationen av våra EMpro-energimätare.
Mer information
Höglager, transportteknik
I höglager behöver du full datatransparens från 24 V DC-matningen och modulärt skydd mot följderna av överspänning, överlast och kortslutning. I det här exemplet realiserar vi detta med ett kompakt överspänningsskydd av typ 2 i matningen. Med våra energimätare är det möjligt att visa, utvärdera och överföra alla energidata via olika kommunikationsgränssnitt. En avbrottsfri strömförsörjning med hög funktionalitet i kombination med det multifunktionella apparatskyddet sköter energidistributionen i denna lösning.
Mer information
Transport, orderplockning, bandning
Transparent datautvärdering är avgörande för många specialmaskiner. För det här fallet erbjuder vi kommunikativa lösningar som är flexibla tack vare justerbar utlösningsström. I kombination med energimätning på inmatningssidan kan du hålla ett öga på dina energidata. Systemet är också skyddat med överspänningsskydd.
Mer information
Moduler för transportteknik
Med våra IP67-strömförsörjningar från TRIO-familjen erbjuder vi även en optimal försörjningslösning för transportteknik. Plug-and-Play-installationen är mycket enkel tack vare standardiserade kontaktanslutningar, t.ex. M12.
Mer information
Seriemaskin

Leverans av seriemaskiner

Från högfunktionella maskiner som levererar mätvärden och statusar till överordnade system via kommunikativa komponenter till kompakta enheter med få funktioner. Kostnadstrycket för seriemaskiner är särskilt högt, dock är seriemaskiner även föremål för en hög grad av standardisering, då enhetliga processer och komponenter används.

Förslag på platsbesparande matning för en seriemaskin

Interaktiv bildkarta: Produkter för matning av en högfunktionell seriemaskin
Övervakningsreläer
Med våra övervakningsreläer och strömvakter kan du övervaka enfaskretsar och koppla bort maskinen från elnätet vid underspänning eller inom definierade spänningsområden. Övervakningsreläerna är en effektiv åtgärd för att förhindra maskinskador.
Mer information
Övervakningsreläer
UNO POWER-strömförsörjning
UNO POWER-serien erbjuder grundläggande funktionalitet med den välkända kvaliteten hos våra strömförsörjningar.
Mer information
UNO POWER-strömförsörjning
Kompakta flerkanaliga elektroniska säkringar
Med våra elektroniska säkringar kan du selektivt skydda dina kretsar. Vårt utbud omfattar en- till åttakanals säkringssystem med olika utlösningsegenskaper och säkringssystemet CAPAROC, som kan konfigureras fritt.
Mer information
Kompakta flerkanaliga elektroniska säkringar

Förslag till grundmatning för en seriemaskin

Interaktiv bildkarta: Produkter för matning av en kompakt seriemaskin
Övervakningsreläer
Med våra övervakningsreläer och strömvakter kan du övervaka enfaskretsar och koppla bort maskinen från elnätet vid underspänning eller inom definierade spänningsområden. Övervakningsreläerna är en effektiv åtgärd för att förhindra maskinskador.
Mer information
Övervakningsreläer
UNO POWER-strömförsörjning
UNO POWER-serien erbjuder grundläggande funktionalitet med den välkända kvaliteten hos våra strömförsörjningar.
Mer information
UNO POWER-strömförsörjning
Kompakta flerkanaliga elektroniska säkringar
Med våra elektroniska säkringar kan du selektivt skydda dina kretsar. Vårt utbud omfattar en- till åttakanals säkringssystem med olika utlösningsegenskaper och säkringssystemet CAPAROC, som kan konfigureras fritt.
Mer information
Kompakta flerkanaliga elektroniska säkringar
Maskinhall med specialmaskiner

Försörjning av specialmaskiner

Specialmaskiner utför ofta komplexa och sammanhängande uppgifter och är speciellt utvecklade för specifika tillämpningar. Även om vissa av dessa är standardiserade processenheter, skiljer de sig åt när det gäller planering och drift. Modularitet och utbyggnadsmöjligheter spelar ofta en avgörande roll för kundanpassade maskiner. Nedan hittar du två exempel på hur du kan realisera matning, övervakning och, självklart, 24 V-försörjningen av en specialmaskin med våra produkter och lösningar.

Förslag till leverans och övervakning av en komplex, modulär och kundanpassad maskin

Interaktiv bildkarta: Produktförslag för matning med övervakning och 24 V-försörjning med selektiv strömfördelning
Överspänningsskydd typ 2
Skydda din specialmaskin mot överspänningar redan från inmatningspunkten, t.ex. genom att koppla om driften.
Mer information
Överspänningsskydd typ 2
Energimätare
Med våra energimätare kan du alltid hålla ett öga på förbrukningsdata för dina maskiner. De olika produktvarianterna lämnar inget övrigt att önska när det gäller vilka parametrar som ska övervakas. Om du vill kan du också hämta förbrukningsdata via en Smart Service i molnet.
Mer information
Energimätare
TRIO POWER-strömförsörjning
Våra TRIO POWER-strömförsörjningar ger tillförlitlig strömförsörjning till din specialmaskin. Som försörjningslösning med standardegenskaper erbjuder de redan ett brett utbud av funktioner.
Mer information
TRIO POWER-strömförsörjning
Säkringssystemet CAPAROC
Den elektroniska säkringen CAPAROC lämnar inget övrigt att önska. Fritt konfigurerbar och tack vare olika matningsmoduler kan du sätta ihop ditt eget skräddarsydda skydd för styrsystemet, sensorer och ställdon.
Mer information
Säkringssystemet CAPAROC

Förslag på kompakt försörjning av en specialmaskin med buffertfunktion

Interaktiv bildkarta: Förslag på en specialmaskin med medelhög funktionalitet
Överspänningsskydd typ 2
I det här exemplet skyddar vi maskinen från skador, som t.ex. kan uppkomma vid omkoppling, redan vid matningen med ett överspänningsskydd typ 2.
Mer information
Överspänningsskydd typ 2
Övervakningsreläer
Med våra övervakningsreläer och strömövervakare i matningen kan du tidigt upptäcka fel i systemet och koppla bort dem innan skador eller i värsta fall brand uppstår.
Mer information
Övervakningsreläer
Avbrottsfri strömförsörjning
DC UPS från TRIO POWER-serien erbjuder en platsbesparande strömförsörjning i en enda enhet med integrerad, avbrottsfri strömförsörjning. Detta sparar utrymme i apparatskåpet utan att kompromissa med funktionaliteten.
Mer information
Avbrottsfri strömförsörjning
Energilagringsmoduler
Våra energilagringsmoduler ger dig den nödvändiga reserven i händelse av strömavbrott. Olika batterier med olika energikällor finns tillgängliga i flera effektklasser.
Mer information
Energilagringsmoduler
Elektroniska säkringar
Med våra elektroniska säkringar kan du selektivt skydda dina kretsar. Vår portfölj omfattar en till åtta kanalers säkringssystem med olika utlösningsegenskaper, samt det konfigurerbara säkringssystemet CAPAROC.
Mer information
Elektroniska säkringar
Person framför formsprutningsmaskiner

Matning och skydd inom anläggningsteknik

När maskinerna blir större och mer omfattande kommer man snabbt in på temat anläggningsteknik. När det gäller special- och seriemaskiner sker matningen huvudsakligen direkt på eller i maskinen. Inom anläggningsteknik är även större avstånd mellan utrustning och apparatskåp möjliga för försörjningen.

Vi erbjuder också lämpligt skydd och övervakning av förbruknings- och effektdata för sådana fall, liksom motsvarande lösningar för 24 V-försörjningen.

Förslag till en avbrottsfri, kommunikativ försörjningslösning

Interaktiv bildkarta: Föreslag på lösning för försörjning och skydd av matning med övervakning för ett system med hög funktionalitet
Överspänningsskydd
Överspänningsskydd av typ 2 krävs för anläggningsdrift med hög tillgänglighet när olika delar av anläggningen försörjs centralt.
Mer information
Överspänningsskydd
Energimätare
Med EMpro energimätare kan du hålla reda på en mängd olika förbrukningsdata. Fel blir synliga innan det blir driftstopp. Samtidigt kan förbrukningsdata användas för att optimera systemdriften med avseende på energieffektivitet.
Mer information
Energimätare
Strömförsörjning QUINT Power
Strömförsörjningarna i QUINT POWER-serien lämnar inget övrigt att önska. Realisera en kommunikativ strömförsörjningslösning som består av en strömförsörjning och UPS eller säkringssystemet CAPAROC.
Mer information
Strömförsörjning QUINT Power
Avbrottsfri strömförsörjning
Med en QUINT UPS är du på den säkra sidan även vid strömavbrott. Tillsammans med energilagringsmodulerna kan du bygga upp din egen individuella effektreserv i händelse av strömavbrott.
Mer information
Avbrottsfri strömförsörjning
Energilagringsmoduler
Våra energilagringsmoduler ger dig den nödvändiga reserven om försörjningen ändå skulle brytas. Olika batterier med olika energikällor finns tillgängliga i flera effektklasser.
Mer information
Energilagringsmoduler
Säkringssystemet CAPAROC
Det elektroniska säkringssystemet CAPAROC ger dig den bästa flexibiliteten för din anläggning. CAPAROC är fritt konfigurerbar och tack vare olika matningsmoduler kan du sätta ihop ditt eget skräddarsydda skydd för styrsystemet, sensorer och ställdon.
Mer information
Säkringssystemet CAPAROC

Förslag på försörjning och underhållsfri buffring av en anläggning

Interaktiv bildkarta: Lösningsförslag för en installation med medelhög funktionalitet
Överspänningsskydd
Överspänningsskydd av typ 2 krävs för anläggningsdrift med hög tillgänglighet när olika delar av anläggningen försörjs centralt.
Mer information
Överspänningsskydd
Övervakningsreläer
Med våra övervakningsreläer och strömvakter i matningen kan du upptäcka fel i systemet i ett tidigt skede och koppla bort dem innan skador uppstår.
Mer information
Övervakningsreläer
Strömförsörjning QUINT Power
Uppnå optimal anläggningstillgänglighet med QUINT POWER strömförsörjning med hög funktionalitet.
Mer information
Strömförsörjning QUINT Power
Kapacitetsmoduler
De underhållsfria kapacitetsmodulerna ger dig tillräckliga effektreserver om försörjningen skulle sluta fungera.
Mer information
Kapacitetsmoduler
Säkring PTCB
Enkanals elektroniska säkringar ger det skydd du behöver. Oavsett om det är som elektronisk finsäkring < 1 A eller justerbar upp till 8 A, med PTCB förblir du platsbesparande och flexibel i ditt apparatskydd.
Mer information
Säkring PTCB
Strömförsörjning för väggmontering i kapslingsklass IP67

Leverans av moduler i fält i IP67

Försörjning av system i fält, t.ex. vid transportteknik, spelar också en viktig roll. Med våra TRIO POWER-strömförsörjningar i kapslingsklass IP67 kan du snabbt och enkelt hitta rätt strömförsörjning för olika anläggningssegment. Strömförsörjningarna kan väggmonteras. Detta möjliggör en installation nära den aktuella lasten. Tack vare anslutningarna via standardiserade cirkulära kontakter blir kabeldragningen till en barnlek.

Tre skyddsenheter för data- och signalgränssnitt monterade på en DIN-skena

Skyddsenheter för data- och signalgränssnitt inom maskinbyggnation

Skydd av signal- och datagränssnitt

Även skyddet av data- och signalledningar är viktigt vid planering och drift av anläggningar och maskiner. Här visar vi dig bara ett litet urval av komponenter som t.ex. skyddar dataledningen mellan styrenheten och servern. Högfrekventa störningar på försörjnings- eller signalledningar elimineras med våra smala filtermoduler. Ett brett utbud av överspänningsskydd finns också tillgängliga för att skydda signalgränssnitt för sensorer eller ställdon.