Lösningar för hög anläggningstillgänglighet inom bilindustrin Många tillämpningar inom bilindustrin är tidskritiska. Varje avbrott har en betydande inverkan på driften och produktionen i anläggningarna. Lita på en tillförlitlig och mycket funktionell strömförsörjningslösning. Redundant eller avbrottsfri konstruktion i kombination med överspänningsskydd och säkringar säkerställer en felfri anläggningsdrift. Tack vare intelligenta produkter och övervakningslösningar är du alltid informerad om anläggningens tillstånd.

Bilindustri

Schematisk uppbyggnad av en produktionslinje för bilar

Interaktiv bildkarta: Uppbyggnad av en produktionslinje för bilar
Pressverk
Pressverket är ingången till produktionen av karosserna. Här stansas, pressas och formas de första delarna till karossen. Ett fel innebär ett avbrott i tillförseln av delar till produktionslinjen.
Till våra redundanta försörjningslösningar
Pressverk
Karosstillverkning
Vid karosstillverkning sammanfogas de pressade delarna till en kaross. Otaliga svetspunkter ställs in med hög precision av ett stort antal robotar. För att undvika återkoppling från ställdonen på kommunikationen används även här separata försörjningar. Det innebär att anläggningarna i händelse av fel alltid kan ställas in på en startpunkt som möjliggör snabb omstart av produktionsdelen.
Till våra kommunikativa försörjningslösningar
Karosstillverkning
Lackeringsverkstad
I lackeringsverkstaden kan ett fel på transporttekniken eller fläktarna i ugnen få allvarliga konsekvenser. Karosserna förstörs vid ett sådant fel. Redundans är ett måste.
Till våra redundanta försörjningslösningar
Lackeringsverkstad
Slutmontering
För att kunna uppfylla kundernas individuella önskemål har fordonen idag en stor varians. Detta resulterar i otaliga kombinationer. Sofistikerad logistik och komplex datahantering är nödvändiga för att säkerställa att varje del monteras i rätt fordon vid rätt tidpunkt. Tillförlitlig kommunikation är en grundläggande förutsättning i detta område.
Till våra kommunikativa lösningar
Slutmontering
Aggregattillverkning
Aggregattillverkningen producerar allt som behövs för att driva fordonet. Detta kräver otaliga processteg i omfattande anläggningar. Dessutom är utrymme en viktig fråga här. För en modulär, decentraliserad uppbyggnad av anläggningarna erbjuder kompakta försörjningslösningar flera fördelar.
Till våra kompakta försörjningslösningar
Aggregattillverkning

Redundanta försörjningslösningar

Den redundanta försörjningslösningen innebär en maximal driftsäkerhet. Skapa din egen modulära lösning från vår produktportfölj. Välj lämpliga komponenter från överspänningsskydd, energiövervakning, strömförsörjning, redundansmodul, avbrottsfri strömförsörjning och säkringar.

En lösning med redundanta strömförsörjningar på upp till 20 A: Lösningen innehåller två QUINT POWER-strömförsörjningar som är frikopplade genom en redundansmodul. På så sätt leder ett fel på en strömförsörjningsenhet inte till att systemet stannar. Den kompakta buffertmodulen ger ytterligare säkerhet. På så sätt kan en oavbruten försörjning säkerställas även vid kortvariga nätbortfall. Överspänningsskyddet och de elektroniska säkringarna CBM skyddar strömförsörjningen mot transienta händelser på AC-sidan och mot överlast och kortslutning på DC-sidan.

Interaktiv bildkarta: Redundant 20 A-försörjningslösning
Strömförsörjning QUINT POWER
Kraftfull strömförsörjning för tillförlitlig 24 V-försörjning.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulen innebär en sömlös redundans fram till lasten.
Mer information
Redundansmodul QUINT ORING
Överspänningsskydd typ 2
Skyddar mot överspänningar från indirekta åsknedslag eller omkopplingar.
Mer information
Överspänningsskydd typ 2
Buffertmodul QUINT
Skydda din applikation och hantera flera sekunders nätbortfall.
Mer information
Buffertmodul QUINT
Elektronisk säkring
Den flerkanaliga elektroniska säkringen skyddar din anläggning.
Mer information
Elektronisk säkring
Redundant 20 A-försörjningslösning

Redundant 20 A-försörjningslösning

Fördelar

  • Pålitlig strömförsörjning tack vare redundant konstruktion
  • Symmetrisk lastfördelning och permanent övervakning hela vägen till lasten
  • Överbryggning av kortvariga nätbortfall
  • Elektroniska säkringar förhindrar avbrott i utgångsspänningen vid nätaggregatet vid fel och signalerar för störningar
  • Med överspänningsskydd ökar du tillgängligheten tack vare skydd mot transienta störningar

En redundant strömförsörjningslösning på upp till 40 A: Denna lösning ger dig en redundant installation med en extra avbrottsfri strömförsörjning även vid längre nätbortfall. Tack vare EMpro-energimätaren möjliggör den också effektiv energiövervakning. Det elektroniska säkringssystemet CAPAROC ger dig information om enskilda lasters förbrukning. Upptäck oregelbundenheter tidigt och byt ut redan skadade laster innan ett oplanerat systemfel inträffar.

Interaktiv bildkarta: Redundant 40 A-försörjningslösning
Strömförsörjning QUINT POWER
Kraftfull strömförsörjning för tillförlitlig 24 V-försörjning.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT S-ORING
Redundansmodulerna är till för en genomgående redundans fram till lasten.
Mer information
Redundansmodul QUINT S-ORING
Avbrottsfri strömförsörjning QUINT
QUINT UPS garanterar en tillförlitlig försörjning av tillämpningen – även då strömförsörjningen inte är tillgänglig.
Mer information
Avbrottsfri strömförsörjning QUINT
Energilagringsmoduler
Din anläggning försörjs optimalt med en energilagringsmodul som passar din UPS.
Mer information
Energilagringsmoduler
Elektroniskt säkringssystem CAPAROC
Anpassningsbart apparatskydd med intuitiv användning och enkel design-in.
Mer information
Elektroniskt säkringssystem CAPAROC
Överspänningsskydd typ 2
Skyddar mot överspänningar från indirekta åsknedslag eller omkopplingar.
Mer information
Överspänningsskydd typ 2
Energimätare EMpro
Registrera och kommunicera energi- och effektdata till överordnade styr- och ledningssystem.
Mer information
Energimätare EMpro
Redundant 40 A-försörjningslösning

Redundant 40 A-försörjningslösning

Fördelar

  • Pålitlig strömförsörjning tack vare redundant konstruktion
  • Genomgående redundans och permanent övervakning fram till lasten
  • Tillförlitlig försörjning även vid längre nätbortfall
  • Elektroniska säkringar förhindrar avbrott i utgångsspänningen vid nätaggregatet vid fel och signalerar för störningar
  • Med överspänningsskydd ökar du tillgängligheten tack vare skydd mot transienta störningar
  • Anläggningsövervakning med kontinuerlig energiövervakning

Kommunikativ försörjningslösning

Den kommunikativa 24 V-försörjningslösningen säkerställer större datatransparens och därmed högre anläggningstillgänglighet. Genom ett centralt gränssnitt kan QUINT POWER-strömförsörjningen integreras i nätverksprotokollet för CAPAROC-säkringssystemet, vilket garanterar fullständig datakonsistens från 400 V-primärsidan till lastens 24 V-försörjning. Detta innebär att du alltid har en överblick över anläggningens tillstånd. En buffertmodul och ett överspänningsskydd säkerställer en ännu högre tillgänglighet.

Interaktiv bildkarta: Kommunikativ försörjningslösning
Överspänningsskydd typ 2
Skyddar mot överspänningar från indirekta åsknedslag eller omkopplingar.
Mer information
Överspänningsskydd typ 2
Strömförsörjning QUINT POWER
Kraftfull strömförsörjning med kommunikation för tillförlitlig 24 V-försörjning.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER
Buffertmodul QUINT
Buffertmoduler skyddar din applikation vid nätbortfall på upp till flera minuter.
Mer information
Buffertmodul QUINT
Elektroniskt säkringssystem CAPAROC
Anpassningsbart apparatskydd med intuitiv användning och enkel design-in.
Mer information
Elektroniskt säkringssystem CAPAROC
Kommunikativ försörjningslösning

Kommunikativ försörjningslösning

Fördelar

  • Överföring av alla relevanta driftsdata till styrsystemet via skyddssystemet via fältbuss
  • Full insyn i driftsdata från ingång till enskilda säkringsskydd
  • Stilleståndstiderna reduceras till ett minimum
  • Överbryggning av kortvariga nätbortfall
  • Med överspänningsskydd ökar du tillgängligheten tack vare skydd mot transienta störningar

Kompakt försörjningslösning för decentraliserade tillämpningar

Den kompakta, redundanta lösningen möjliggör en tillförlitlig, enfasig försörjning av decentraliserade anläggningar. För att möjliggöra en kontrollerad avstängning av avlägsna styrsystem eller maskiner ger den extra avbrottsfria strömförsörjningen den nödvändiga energireserven. Smala elektroniska säkringar skyddar mot fel som orsakas av överlast och kortslutning.

Interaktiv bildkarta: Kompakt försörjningslösning för decentraliserade tillämpningar
Avbrottsfri strömförsörjning QUINT
QUINT UPS garanterar en tillförlitlig försörjning av tillämpningen – även då strömförsörjningen inte är tillgänglig.
Mer information
Avbrottsfri strömförsörjning QUINT
Energilagringsmoduler
Din anläggning försörjs optimalt med en energilagringsmodul som passar din UPS.
Mer information
Energilagringsmoduler
Elektronisk säkring PTCB
Den smala säkringen erbjuder skydd enligt dina krav.
Mer information
Elektronisk säkring PTCB
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulen innebär en sömlös redundans fram till lasten.
Mer information
Redundansmodul QUINT ORING
Överspänningsskydd PLT-SEC
Skydda dina tillämpningar med PLUGTRAB Safe Energy Control överspänningsskydd av typ 3.
Mer information
Överspänningsskydd PLT-SEC
Strömförsörjning QUINT POWER < 100 W
Kraftfull och platsbesparande strömförsörjning på upp till 100 W.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER < 100 W
Kompakt lösning för decentraliserade tillämpningar

Kompakt lösning för decentraliserade tillämpningar

Fördelar

  • Pålitlig strömförsörjning tack vare redundant konstruktion
  • Symmetrisk lastfördelning och permanent övervakning hela vägen till lasten
  • Tillförlitlig försörjning även vid längre nätbortfall
  • Elektroniska säkringar förhindrar avbrott i utgångsspänningen vid nätaggregatet vid fel och signalerar för störningar
  • Med överspänningsskydd ökar du tillgängligheten tack vare skydd mot transienta störningar