Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Lösningar för hög anläggningstillgänglighet i processindustrin Produktionsanläggningar inom processindustrin måste producera tillförlitligt även under extrema förhållanden. Höga säkerhetskrav och krävande omgivningsförhållanden med vissa potentiellt explosionsfarliga områden ställer särskilda krav på en tillförlitlig strömförsörjning. Oavsett om det gäller Upstream-/Midstream-sektorn, raffinaderier eller kemisk bearbetning – vi erbjuder tillförlitliga koncept för extra kraftförsörjning.

Raffinaderi

Tillförlitliga strömförsörjningslösningar behövs i många olika applikationer inom processindustrin. För central eller decentraliserad försörjning av MSR- och styrteknik och instrumentering, för kopplingslådor med fjärr-IO:er i det explosionsfarliga området i kemikalieparker, för kompressorstationer på pipelines eller för de olika förpackningsenheterna. Var och en av dessa applikationer medför olika utmaningar.

Här hittar du information om produkter och lösningar för olika krav som kan anpassas i riktning mot effektklasser och typer av nät.

Visualiseringsgrafik med de olika områdena inom processindustrin
Försörjning av centrala kontrollrum
Redundant uppbyggda strömförsörjningslösningar säkerställer en tillförlitlig 24 V-försörjning till centrala kontrollrum.
Mer information
Försörjning av centrala kontrollrum
Försörjning vid pipelinen
En kommunikativ försörjningslösning möjliggör övervakning av pipelinens tillstånd. I kombination med en avbrottsfri strömförsörjning, överspänningsskydd och säkringar garanteras en tillförlitlig strömförsörjning.
Mer information
Försörjning vid pipelinen
Försörjning av fältkopplingslådor i kemikalieparken
Den tillförlitliga försörjningen lyckas tack vare överspänningsskydd, kraftfull strömförsörjning och kompakta säkringar.
Mer information
Försörjning av fältkopplingslådor i kemikalieparken
Försörjning av förpackningsenheter
Den tillförlitliga försörjningen av förpackningsenheterna sker med våra QUINT POWER-strömförsörjningar. Med energimätare har du dessutom alltid koll på energiförbrukningen.
Mer information
Försörjning av förpackningsenheter
Apparatskåp med olika produkter för processindustrin

Apparatskåp för centrala kontrollrum inom processindustrin

Tillförlitlig försörjning av centrala kontrollrum

En tillförlitlig försörjning av centrala kontrollrum inom processteknik är av avgörande betydelse för att produktionsanläggningarna ska fungera smidigt. För att säkerställa detta är strömförsörjningslösningar från mellanspänning till lasten ofta redundant uppbyggda. I kombination med överspänningsskydd, säkringar och energimätare säkerställer de hög anläggningstillgänglighet.

Redundant uppbyggda strömförsörjningslösningar säkerställer att enskilda fel inte leder till att anläggningen stoppar. Ett överspänningsskydd eliminerar alla spänningstoppar i elnätet och garanterar på så sätt en lång livslängd för din kritiska elektronik. Med energimätare kan du övervaka och optimera anläggningens energiförbrukning och uppfylla ISO 50001.

Våra produkter för central 24 V-försörjning Vi hjälper dig gärna att skapa en individuell lösning.

Redundant strömförsörjningslösning med flera produkter på DIN-skena
Strömförsörjning QUINT POWER
Kraftfull strömförsörjning för tillförlitlig 24 V-försörjning.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulerna är till för en genomgående redundans fram till lasten.
Mer information
Redundansmodul QUINT ORING
Överspänningsskydd FLT-SEC-T1+T2
Kombiskyddet FLT-SEC-T1+T2 ger din anläggning bästa möjliga skydd mot blixtströmmar och överspänningar från blixtnedslag och omkopplingar i strömförsörjningen.
Mer information
Överspänningsskydd FLT-SEC-T1+T2
Elektronisk säkring
Den flerkanaliga elektroniska säkringen skyddar din anläggning.
Mer information
Elektronisk säkring
Energimätare EMpro
Registrera och kommunicera energi- och effektdata till överordnade styr- och ledningssystem.
Mer information
Energimätare EMpro
Säkringsplint
Säkringsplintar skyddar dina kablar och enheter mot överlast och kortslutningar.
Mer information
Säkringsplint
Kopplingslåda på pipelinen

Kopplingslåda på pipelinen

Tillförlitlig försörjning vid pipelinen

Pipelines sträcker sig över stora avstånd, ofta genom obebodda områden, öknar och evig is.

Kompressorstationer behövs med jämna mellanrum för driften, och miljöskyddet kräver också mätsystem för läckageövervakning. Försörjning av dessa vanligtvis obemannade anläggningar längs pipelinen innebär en utmaning i form av krävande omgivningsförhållanden. Särskilda temperaturer, batteribuffert i händelse av nätbortfall och fjärrövervakning spelar en viktig roll, särskilt när det gäller strömförsörjningslösningen.

En kommunikativ lösning övervakar pipelinens tillstånd. I kombination med en avbrottsfri strömförsörjning, överspänningsskydd och säkringar garanteras en tillförlitlig strömförsörjning.

Överspänningsskyddet skyddar elektroniken mot skador som orsakas av blixtnedslag eller andra spänningstoppar i elnätet. Säkringar med signalkontakter skyddar mot överlast och kortslutningar och informerar vid behov. För att säkerställa mätsystemens säkerhet och funktionalitet, vilket är en viktig åtgärd. En UPS garanterar en tillförlitlig strömförsörjning även vid strömavbrott.

Våra produkter för kopplingslådor på pipelinen Vi hjälper dig gärna att skapa en individuell lösning.

Kommunikativ strömförsörjningslösning på DIN-skena
Strömförsörjning QUINT POWER
Kraftfull strömförsörjning för tillförlitlig 24 V-försörjning.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER
Avbrottsfri strömförsörjning QUINT
QUINT UPS garanterar en tillförlitlig försörjning av tillämpningen – även då strömförsörjningen inte är tillgänglig.
Mer information
Avbrottsfri strömförsörjning QUINT
Elektroniskt säkringssystem CAPAROC
Anpassningsbart apparatskydd med intuitiv användning och enkel design-in.
Mer information
Elektroniskt säkringssystem CAPAROC
Säkringsplint
Säkringsplintar skyddar dina kablar och enheter mot överlast och kortslutningar.
Mer information
Säkringsplint
Åsk- och överspänningsskydd FLT-MB
Kombiskyddet av typ 1+2+3 FLT-MB... i kompakt design skyddar dina anläggningar och installationer optimalt mot blixtströmmar och överspänningar med sitt innovativa gnistgap.
Mer information
Åsk- och överspänningsskydd FLT-MB
Energilagringsmodul
Din anläggning försörjs optimalt med en energilagringsmodul som passar din UPS.
Mer information
Energilagringsmodul
Fältkopplingslåda i kemikalieparken

Fältkopplingslåda i kemikalieparken

Tillförlitlig försörjning av fältkopplingslådor i kemikalieparken

I kemikalieparker är många underanläggningar automatiserade med fjärrstyrda IO:er. Dessa är inte placerade i luftkonditionerade kontrollrum, utan direkt i den krävande omgivningen mellan rör, pipelines och aggregat, ofta även i det explosionsfarliga området.

Beroende på tillgänglighetskraven för den fjärrstyrda IO-stationen kan energiförsörjningen också vara redundant. Om den anslutna instrumenteringen är placerad i ett utsatt läge högt upp på tankar, rörbryggor eller destillationskolonner bör man även använda överspänningsskydd för sensorer och ställdon. Säkringar skyddar också mot överlast och kortslutningar.

Våra produkter för kopplingslådor i kemikalieparken Vi hjälper dig gärna att skapa en individuell lösning.

Strömförsörjningslösning för explosionsfarliga områden på DIN-skena
Strömförsörjning QUINT POWER-plusvariant
Strömförsörjningen för krävande applikationer under extrema omgivningsförhållanden.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER-plusvariant
Överspänningsskydd TTC-6P
Det tvådelade överspänningsskyddet bestående av skyddsplugg och grunddel, integrerad statusindikering och frånskiljarkniv skyddar 2-trådiga jordpotentialfria signalkretsar, t.ex. 0(4) ... 20 mA strömslingor.
Mer information
Överspänningsskydd TTC-6P
Säkringsplint med uppfällbar hållare i två nivåer
Med säkringsplintarna med uppfällbar hållare i två nivåer kan en säkrad och en icke-säkrad potential ledas genom en enda plint.
Mer information
Säkringsplint med uppfällbar hållare i två nivåer
Apparatskåp för förpackningsenheter

Apparatskåp för förpackningsenheter

Tillförlitlig försörjning av förpackningsenheter

Förutom tusentals sensorer och ställdon automatiseras en storskalig processanläggning, t.ex. en kemikaliepark eller ett raffinaderi, också med ett stort antal så kallade förpackningsenheter. Dessa är självständiga maskiner eller enheter som ofta har en PLC och egen mät- och styrteknik. Exempel är filtrerings-, torknings- eller temperaturregleringsenheter, reaktorer, centrifuger eller doseringspumpar etc. Beroende på hur kritiska dessa enheter är hålls de också redundanta.

Deras apparatskåp är lika olika som maskinerna. Här visas styrsystemet för en temperaturregleringsenhet som exempel. Vår QUINT POWER-strömförsörjning i fjärde generationen ger tillräckligt med reserver för att försörja PLC:n och ett stort antal elektroniskt säkrade reläer, kontaktorer och signalomvandlare. Den totala förbrukningen övervakas med en energimätare.

Våra produkter för förpackningsenheter Vi hjälper dig gärna att skapa en individuell lösning.

Strömförsörjningslösning med säkring på DIN-skena
Strömförsörjning QUINT POWER
Kraftfull strömförsörjning för tillförlitlig 24 V-försörjning.
Mer information
Strömförsörjning QUINT POWER
Elektronisk säkring
Den flerkanaliga elektroniska säkringen skyddar din anläggning.
Mer information
Elektronisk säkring
Säkringsplint
Säkringsplintar skyddar dina kablar och enheter mot överlast och kortslutningar.
Mer information
Säkringsplint
Internet of things-kompatibel energimätare EMpro
Möjliggör digitaliserad analys av energi- och prestandadata i kombination med Proficloud.io-tjänsten EMMA.
Mer information
Internet of things-kompatibel energimätare EMpro
Överspänningsskydd för signalledningar med säkringar i en säkringshållare som är installerad i ett apparatskåp på en DIN-skena

Överspänningsskydd med säkringar för signalledningar

Säkringar och skydd för sensorer och ställdon

För optimal spänningsförsörjning till sensorer, ställdon och styrsystem erbjuder vi avstämda kombinationer av selektiva säkringar och överspänningsskydd.

Oavsett om ledningarna kommer från ett centralt eller lokalt installerat kontrollrum, en kopplingsbox eller en enhet i anläggningen kan överspänningar, kortslutningar och överlast också uppstå på 24 V-sidan.

Med en byggbredd på endast 6 mm skyddar TERMITRAB complete sensorer och ställdon mot överspänningar på ett platsbesparande sätt. Med den matchande säkringshållaren för kommersiellt tillgängliga finsäkringar 5 x 20 mm säkerställs ett selektivt skydd mot kortslutning och överlast med maximal platsbesparing.

Om statusindikering och fjärrstyrd återställning krävs för överströmsskydden är de elektroniska säkringarna PTCB eFuse rätt val för strömmar under 1 A.

Med våra lösningar för hög anläggningstillgänglighet kan en pålitlig energiförsörjning snabbt och enkelt förverkligas från matningen till sensorn eller styrsystemet.

Våra produkter för tillförlitlig drift av sensorer och ställdon

Interaktiv bildkarta: Exempel på urval av produkter som skyddar signaler mot överspänning och överström.
Överspänningsskydd för signalgränssnitt
Särskilt inom processtekniken är det mycket viktigt att skydda signaler, sensorer och ställdon mot överspänning.
Mer information
Överspänningsskydd för signalgränssnitt
Säkringshållare TTC-6-FC
Tack vare säkringshållaren för kommersiellt tillgängliga finsäkringar 5 x 20 mm kan signalkretsarna skyddas mot överlast på ett platsbesparande sätt.
Mer information
Säkringshållare TTC-6-FC
Elektroniskt apparatskydd PTCB eFuse
Den elektroniska enkanaliga säkringen PTCB eFuse skyddar säkert mot strömmar som är lägre än 1 A.
Mer information
Elektroniskt apparatskydd PTCB eFuse