Överspänningsskydd typ 2

Överspänningsskydd typ 2

Överspänningsskydd typ 2 utgör det andra steget i skyddskonceptet, och installeras efter typ 1 överspänningsskyddet. För att skydda anläggningen från skador, t.ex. att bevara den genom omkopplingar, begränsar överspänningsskyddet av typ 2 ytterligare den kvarvarande överspänningen. Överspänningsskydd typ 2 används i undercentralen eller i maskiners apparatskåp, där det inte uppträder någon direkt blixtström.

Fördelar

  • Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
  • Tillförlitligt systemskydd tack vare maximal effekt och uthållighet
  • Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad design och brett sortiment
  • Enkel planering tack vare omfattande digitala data och väljare

Nya produkter

Överspänningsskydd med en kanal på en DIN-skena
Produktfamiljen VALVETRAB Safe Protection Plus på DIN-skena

Ny standard inom överspänningsskydd

Enkelt och säkert för hög flexibilitet

Dra nytta av ännu bättre säkerhet, enkel installation och maximal effektivitet. Skydda dina system mot överspänningar på ett tillförlitligt sätt med VALVETRAB SPP. Artiklarna finns nu även som enpoliga produkter med olika spänningsnivåer.

Huvudegenskaper

  • Skydd mot felanslutning
  • Beröringsskydd
  • Lågt åtdragningsmoment på 3 Nm
  • Förstärkt isolering mellan huvud- och hjälpkretsarna
  • Säkringsfri användning upp till 315 A

Fördelar

  • Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
  • Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare maximala prestanda och uthållighet
  • Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
  • Maximal flexibilitet när du skapar specifika lösningar tack vare enpoliga produkter
  • Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer

Ny måttstock inom överspänningsskydd

Enkel och säker montering och drift

Höga krav ställs på tillgängligheten för elektriska anläggningar. Med överspänningsskydden i produktfamiljen Safe Protection Plus kombinerar Phoenix Contact framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner för särskilt hög anläggningstillgänglighet.

Huvudegenskaper

  • Skydd mot felanslutning
  • Beröringsskydd
  • Lågt åtdragningsmoment på 3 Nm
  • Förstärkt isolering mellan huvud- och hjälpkretsarna
  • Säkringsfri användning upp till 315 A
  • Många användningsområden upp till 5 000 m höjd
  • Stor varians för AC- och solcellstillämpningar

Fördelar

  • Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
  • Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
  • Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
  • Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer

Enkel och säker installation och drift Produktfamiljen Safe Protection Plus

Safe Protection Plus är namnet på den nya produktfamiljen inom överspänningsskydd. Med de nya varistorbaserade överspänningsskydden VALVETRAB SPP erbjuder vi robusta överspänningsskydd med framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner.

Vill du veta mer? Ta en titt på produktanimationen för de nya produkterna och ta reda på mer om VALVETRAB SPP på vår landingpage.

Överspänningsskydd VALVETRAB SPP på DIN-skena

Typ 2-överspänningsskydd – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Nytt riktmärke för överspänningsskydd VALVETRAB SPP

Höga krav ställs på tillgängligheten för elektriska system. Med Safe Protection Plus sätter Phoenix Contact redan idag morgondagens standarder för överspänningsskydd. VAL-SPP-enheterna kombinerar framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner som säkerställer hög tillgänglighet för ditt system.

Överspänningsskydd typ 2 monterat på en DIN-skena

VAL-SEC: smalt överspänningsskydd typ 2 för undercentralen

Smalt överspänningsskydd typ 2 VALVETRAB SEC

Med en byggbredd på endast 12 mm per kanal är VALVETRAB SEC vårt smalaste överspänningsskydd av typ 2. Med en byggbredd på endast 48 mm får du ett utmärkt skydd mot överspänningar i ett femledarsystem.

Säkringen erbjuder en skyddsnivå på 1,5 kV. Därmed uppfylls även kraven för ett apparatskydd av typ 3. VALVETRAB SEC begränsar spänningstoppar så att maskiner, anläggningar och hushållsapparater inte skadas.

För industri- och fastighetsinstallationer med yttre åskskyddssystem är överspänningsskydd av typ 2 den andra skyddsnivån efter en åskledare av typ 1. Överspänningsskyddet klarar kortslutningsström på upp till 50 kA. Använd typ 2-säkringen utan försäkring upp till en huvudsäkringsmärkström på 315 A.

Överspänningsskydd typ 2 med push-in-anslutningsteknik monterad på DIN-skena

Överspänningsskydd typ 2 med push-in-anslutningsteknik

Överspänningsskydd typ 2 med push-in-anslutningsteknik VALVETRAB-MS-PT

VAL-MS-PT är världens första typ -2-överspänningsskydd med push-in-anslutningsteknik från plintsortimentet. Dra också nytta av den enkla hanteringen vid installation när det gäller överspänningsskydd. Tack vare push-in-anslutningstekniken kan anslutningen utföras utan verktyg och man slipper dessutom att kontrollera det rekommenderade märkvridmomentet.

Genom att utnyttja en genomgångsanslutning finns det en stor besparingspotential gällande ytterligare installationsmaterial.

Använd fjärrsignalkontakten (tillval) för att säkerställa övervakningen av säkringarna. Tillvalet kan installeras användarvänligt i genomgångsanslutningen.

DIN-skenemonterbart överspänningsskydd typ 2 med integrerad avledar-försäkring

Överspänningsskydd typ 2 med integrerad avledar-försäkring

Överspänningsskydd typ 2 inklusive försäkring VALVETRAB CP-MCB

Om en huvudsäkring på > 315 A används måste även överspänningsskyddet säkras ytterligare. För detta fall erbjuder vi VAL-CP-MCB, ett passande överspänningsskydd som består av ett överspänningsskydd typ 2 med koordinerad avledar-försäkring.

Det innebär att du fördubblar säkerheten med minimalt installationsarbete. Du drar nytta av enkel planering oberoende av installationsmiljö. Den integrerade statusindikeringen ger information om överspänningsskyddets effekt. Dessutom kan fjärrindikering integreras. Den platsbesparande lösningen finns tillgänglig för 5-, 4- och 3-ledarsystem.

Förmonterat överspänningsskydd med integrerad avledar-försäkring på monteringssockel för 60-mm-skenesystem

Överspänningsskydd typ 2 med försäkring för 60 mm-skenesystem

Överspänningsskydd typ 2 för 60 mm-skenesystem VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO är ett överspänningsskydd typ 2 med hög kortslutningshållfasthet och en endast 54 mm bred montagesockel. Även dessa skyddsenheter har statusindikering och fjärrsignalkontakt.
Skydden kan installeras i alla konventionella 60 mm-skenesystem. Mycket enkel installation: Du snäpper bara fast överspänningsskyddet och ansluter potentialutjämningen – klart!