Kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar

Elegant genom väggen

Led även starkström genom väggen, säkert och permanent. Fritt vald anslutningstyp.

Tillbaka till Kretskortsplintar och -jackbara anslutningar

Kategorier

Sökning i Kraftkabelplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Phoenix Contact erbjuder ett komplett produktprogram med kraftkabelplintar i kompakt design. En passande lösning för varje användning: areor från 0,2 till 92 mm², strömstyrkor upp till 309 A och spänning upp till 1000 V (VDE).

Fördelarna

  • Säker och testad strömöverföring med UL-godkännande
  • Maximal flexibilitet med fritt val av ledaranslutningsteknik
  • Rätt anslutning för varje monteringsläge
  • Säker anslutning med alternativa monteringsmöjligheter

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Jackbara anslutningar

Service


Kraftkabelplintar

Säker anslutning tack vare alternativa monteringsmöjligheter.