cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20160914| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 8 - 1/0 | ||
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40045667| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | 10 - 50 | ||
Genomföringsplint, anslutningstyp: T-LOX-hävstångsanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 5, märkström: 150 A, area: 10 mm2 - 50 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 118 mm, färg: grå
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 8 - 1/0 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 150 A | 10 - 50 | ||