丸型防水コネクタ

ヨーロッパ発祥のメートルねじの丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトでは、配線の手間を省く電線/ケーブル付きを中心として幅広いサイズ/定格に対応した丸型コネクタを用意しており、さまざまなタイプの信号/電源/通信をワンタッチで中継/引き入れ可能です。 筐体側面に丸穴をあけて固定するだけで設置完了し、ねじ込むだけで着脱可能で、誤配線を防ぎメンテナンス性にも優れています。

産業用に特化した丸型コネクタ

丸型コネクタ M5‐M58

1. 幅広いバリエーション
サイズはM5からM58まで揃っており、小信号から大電流まで取り扱い可能
(たとえば、"M12"コネクタとは、ねじの呼び径(直径)が12mmのものを指します)

2. IEC 61984に基づく欧州安全規格をクリアするコネクタ
電源用コネクタには、PE(アース)コンタクトが用意されています。

3. 第三者機関による認証
産業現場で頻繁に要求を受けるUL認証取得済(M5/M8/M58などの一部製品を除く)

4. 回し込んで嵌合・固定するだけで、不慮の引っ張りによる抜け防止を実現する引き抜き強度と防塵・防水性(IP67;IEC 60529準拠)を発揮

5. 標準でSPEEDCON®対応
弊社製のSPEEDCON®対応製品と組み合わせると、最大約1/2回転で嵌合可能となります(M12:1/2回転 M17/M23:1/4回転)。
詳細は下記リンク(SPEEDCON)をご参照ください。

6. コネクタケーブル
オーバーモールドケーブル(コネクタがケーブルに融着されて一体成型されたコネクタ付きケーブル)も多数取り扱っております。
詳細は下記リンク(コネクタケーブル)をご参照ください。

丸型コネクタ製品一覧

*こちらに掲載の仕様はコネクタ部単体での一般仕様となります。個々の製品仕様については、それぞれの製品ページにてご確認ください。

 

M8(ナノスタイル) IEC 61076-2-104準拠

極数34568
定格電圧[V AC/DC]6030303030
定格電流[A]4431.51.5
極数34568
定格電圧[V AC/DC]6030303030
定格電流[A]4431.51.5

M12(マイクロスタイル) IEC 61076-2-101準拠

極数4581217
定格電圧[V AC/DC]25060303030
定格電流[A]4421.51.5
極数4581217
定格電圧[V AC/DC]25060303030
定格電流[A]4421.51.5

コーディングが異なっても定格は同じです。

コーディングの違いによりさまざまな用途がございます。詳細は「製品カタログセレクション 2014/2015」(ダウンロードページ参照)の109ページを参照ください。

M12(特殊コーディング)

極数8/X   8/Y   3+PE/S
定格電圧[V AC/DC]3030630
定格電流[A]21.512
極数8/X   8/Y   3+PE/S
定格電圧[V AC/DC]3030630
定格電流[A]21.512

M17 デファクトスタンダード

極数3+PE5+PE7+PE8   17   
定格電圧[V AC/DC]6306306306060
定格電流[A]2014143.63.6
極数3+PE5+PE7+PE8   17   
定格電圧[V AC/DC]6306306306060
定格電流[A]2014143.63.6

欧州モーター市場における標準コーディング

M23 デファクトスタンダード

極数5+PE7+PE121719
定格電圧[V AC/DC]630250150150150
定格電流[A]309888
極数5+PE7+PE121719
定格電圧[V AC/DC]630250150150150
定格電流[A]309888

M23ハイブリッド

極数(4+4+4+PE)電源(4)信号(4)通信(4)PE(1)
定格電圧[V]850V DC
630V AC
50V DC
30V AC
50V DC
30V AC
-
定格電流[A]3083.6-
極数(4+4+4+PE)電源(4)信号(4)通信(4)PE(1)
定格電圧[V]850V DC
630V AC
50V DC
30V AC
50V DC
30V AC
-
定格電流[A]3083.6-

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階