信号用コネクタ

フエニックス・コンタクトの信号用コネクタ

一貫性のあるソリューション

フエニックス・コンタクトの豊富な独自のサイズとケース設計で機器とケーブル側に一貫性のあるソリューションを作成します。

戻る 丸型コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 信号用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトは産業用の信号およびセンサ/アクチュエータアプリケーション用丸型コネクタを非常に幅広く製造しています。実績のあるねじ式接続、Push-in式接続およびQUICKONのクイック接続テクノロジ、または圧着接続あるいはピアス接続のいずれかを選択します。機器コネクタ製品ラインアップには、リッツ線及び直接プリント基板取付けのバージョンがあります。筐体取付けコネクタは、ウェーブ、THR、およびSMTの各はんだ付け工程に適しています。

特長

  • M5~M23のバラエティに富んだ独自のケース設計
  • 3~19極のさまざまな極数で適応性があります
  • プラスチック製モールド設計で配線が簡単

M5~M12の信号用コネクタ

M5~M12の信号用コネクタ  

M5~M12の信号用コネクタ

産業用のセンサ/アクチュエータケーブルの各種需要の結果として、M5、M8、M12の幅広いコネクタとパネル貫通のラインアップが開発されました。アッセンブリ用のカスタム開発でそれぞれの機器コンセプトに最も適合させることができます。

  • 3~17極
  • A、B、Dコーディング

 

M17およびM23の信号用コネクタ

M17およびM23の信号用コネクタ  

M17およびM23の信号用コネクタ

サイズM17およびM23の丸型コネクタは多数の産業用信号アプリケーションで使用できます。防水防塵性、耐振動性、EMC保護に関する要件も満たします。丸型コネクタにはプラスチック製モールド仕様の幅広いラインアップもあります。PROシリーズのM23コネクタで製品ラインアップをさらに拡張できます。

  • 6~19極
  • すべてのケースにオスまたはメスコンタクトを装着可能

 

7/8インチの信号用コネクタ

7/8インチの信号用コネクタ  

7/8インチの信号用コネクタ

丸型コネクタは米国市場の要件に準じてインチ形式に対応しています。製品ラインナップにはねじ式接続の組立式コネクタ、さらにリッツ線付き筐体取付けコネクタ、プリント基板への直接取付けもあります。

  • 3~5極

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


トレーニング動画

互換性のあるM17-M40 PROシリーズの丸型コネクタ