製品リスト:信号用丸型コネクタ

フィルタ

2,341件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号の種類

  • その他のオプション
    閉じる

    信号の種類



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

コネクタ - SACC-PO12MS-5CT-CM SH - 1021815

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 Push-Pull、コーディング: A、圧着接続、ローレット材質: PA 6.6、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-PO12MR-5CT-CM SH - 1021816

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ アングル M12 Push-Pull、コーディング: A、圧着接続、ローレット材質: PA 6.6、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - 1414600

コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ ストレート M12、コーディング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 7 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12FS-5QO-0,5-CM M - 1414601

コネクタ、ユニバーサル、5-極、ソケット ストレート M12、コーディング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 7 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12MS-8QO-0,25-CM M - 1424433

コネクタ、ユニバーサル、8-極、プラグ ストレート M12、コーディング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 3 mm ... 7 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12FS-8QO-0,25-CM M - 1424434

コネクタ、ユニバーサル、8-極、ソケット ストレート M12、コーディング: A、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 3 mm ... 7 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、コーディング: A、圧着接続、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12MR-5CT-CM SH - 1422851

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ アングル M12、コーディング: A、圧着接続、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、コーディング: A、圧着接続、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

コネクタ - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853

コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、ソケット アングル M12、コーディング: A、圧着接続、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 4.5 mm ... 7.5 mm、圧着式コンタクトなし

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
2,341 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階