丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトの丸型コネクタ

幅広いラインアップ

幅広い製品ラインアップからニーズに適した丸型コネクタをお選びください。

戻る コネクタ

カテゴリ

  • 通信用コネクタ
    M8およびM12通信用コネクタ

    高速で信頼性のあるデータ通信を実現するために、フエニックス・コンタクトはあらゆる一般的なフィールドバスおよびネットワークに対応するM8およびM12のシールド対応丸型コネクタを提供します。

  • 電源用コネクタ
    電源用コネクタ

    コンパクトな機器と電気駆動装置を接続する電源用コネクタです。

絞込み検索 丸型コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールドも現場アッセンブリ用も、アプリケーションに適した設計がフエニックス・コンタクトで見つかります。

特長

  • 幅広いM5~M58丸型コネクタラインアップで常に理想的なソリューション
  • シールド対応の金属製ケースで信号、データ、電力を確実に伝送
  • 業界標準の保護を提供する革新的な産業用デバイス接続ソリューションで接続を時間短縮
  • 要件に準拠する個別対応で高い柔軟性

ハイブリッドコネクタ

ハイブリッドコネクタ  

ハイブリッドコネクタ

デバイスの配線時間を短縮し省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電力を1つのコネクタで高い信頼性で伝送します。

  • 最大電流70 A
  • 最大電圧DC 850 V、AC 630 V
  • 通信用インターフェースCAT5

 

信号用コネクタ

信号用コネクタ  

信号用コネクタ

信号伝送用各種コネクタをM5~M23のサイズで提供します。3~19極をアプリケーションに合わせてカスタマイズでき、IDC圧接接続式、ねじ接続式、Piercecon®式、はんだ接続式、圧着接続式、ソルダイン接続式があります。

  • 最大負荷電流70 A
  • 最大負荷電圧250 V
  • シールド接続オプションあり

通信用コネクタ

通信用コネクタ  

通信用コネクタ

産業やインフラアプリにおける高速、確実な通信を実現するため、フィールドバスおよび通信用のM8、M12丸型コネクタを提供しています。

  • 10 Gbpsまでのデータに対応
  • あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスシステムに対応するコーディング
  • CAT6AA準拠の部品
  • 360°シールド対応のコネクタ

電源用コネクタ

電源用コネクタ  

電源用コネクタ

コンパクトなM12接続から高い伝送容量を持つM58サイズまでの幅広いケーブルラインアップで、デバイス側とプリント基板を接続します。

  • 最大電力150 A/630 V
  • 接続電線サイズ50 mm²
  • ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし

カスタム指定の仕様

カスタム指定の仕様  

カスタム指定の仕様

特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。

  • 個別製品のプリントとマーキング
  • さまざまなタイプ、長さ、アッセンブリのモールドコネクタとばら線
  • 段ボール、ブリスターパック、ロール、トレイなどの個別梱包

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


M17-M40 PRO

メーカー間で互換性のあるコネクタ


ユニークなバリエーション

丸型コネクタM5~M58


アッセンブリ用コネクタ

M12デザインでのすべての接続テクノロジ