CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-61292Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | - 2,5 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Kun flertrådede ledere | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Kun entrådede ledere | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 |
BV
Godkjennings-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40037618Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |