Gruppebetegnelsesskilt for klemmemarkering - GBS-ZB/26X6
0809298

Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm


Produktdetaljer




Produkttype Skiltholder

Bredde 29 mm

Farge grå
Material PA/PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
Innholdsstoffer silikon- og halogenfri

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C

Viskebestandighet DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Monteringstype sneppe på

Artikkelnummer 0809298
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBG2
Produktnøkkel BG211A
Katalogside Side 419 (C-1-2019)
GTIN 4017918193133
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,896 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,6 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144075
ECLASS-10.0.1 27144075
ECLASS-11.0 27281105

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400


Kompatible produkter

Dine fordeler

Kan sneppes på alle rekkeklemmer med høyt skiltspor i midten
Stor merkeflate med etiketter eller manuelt med B‑STIFT eller X‑PEN
Plassbesparende gruppemerking direkte på rekkeklemmen