PT 2,5/S-QUATTRO-PE CUS - Jordingsrekkeklemme
3211030

Jordingsrekkeklemme, med bredere merkespor for TMT... Materialer, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy