PTV 2,5 RD - Gjennomgangsklemme
1291478
El-nr.: 1236357

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende ledertilkobling takket være innstikksteknikk uten bruk av verktøy
Praktisk grunnet lavere innstikkskrefter
Høye lederuttrekkskrefter grunnet fjærdesignen
Vibrasjonssikker og vedlikeholdsfri ledertilkobling
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret
Optimalisert for manuell og automatisert kabling