PAI-4
-
Prøveadapter
3030925
Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Prøvebøssingene har minimal utvendig diameter, noe som gjør at også berøringssikre sikkerhetsplugger kan brukes
Sikker etablering av kontakt i funksjonssjakten for prøveplugger med 4 mm diameter
Prøveadapter for montering av sikkerhetsprøveplugger med 4 mm diameter