PTV 2,5-TWIN GN - Gjennomgangsklemme
1291498
El-nr.: 1236363

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak