폐수 처리에서의 유입수 측정 유입수 구조, 강우 릴리프 시스템 및 펌프장을 위한 모니터링 및 제어 솔루션을 사용하여 에너지 효율적이고 예측 가능한 시스템 운영을 실현하십시오.
과제
유입수의 변동량
폐수 처리장 유입수 시스템은 지속적으로 변화하는 기상 상황에 대응할 수 있도록 매우 유연해야 합니다. 플랜트 유틸리티의 디지털 정보를 활용하면 제어 프로세스를 다양한 프레임워크 조건에 맞춰 적시에 조정할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 유입수 구조, 강우 릴리프 시스템, 펌프장을 위한 제어 솔루션을 제공합니다. 특별히 개발된 기능과 컴포넌트는 가용성과 자원 효율성에 초점을 맞춘 필요 기반 운영을 가능하게 합니다.
솔루션
자동화된 방수조
오랫동안 방수조를 효율적으로 운영하면서 필요한 자원을 줄이기 위해서는 최신 기술을 갖추는 것이 중요합니다. 최신 측정, 자동화 및 전송 기술의 조합으로 유입되는 물의 양을 기록하고 균형을 맞출 수 있습니다. 이러한 방식으로 향후 폐수 및 빗물의 양을 계산하기 위한 더 엄격한 사양을 충족할 수도 있습니다.
또한 진단 기능이 있는 산업별 소프트웨어 솔루션을 사용하면 스크류 컨베이어에서 펌프의 서비스 수명이 늘어납니다. 제어 중에 우선 순위를 바꾸면 액추에이터에서 균일한 부하가 보장됩니다. 필요에 따라 속도를 조정하면 스크류 컨베이어가 필요한 만큼만 빠르게 작동합니다.
원격 통신을 사용한 펌프 자동화
고도의 차이로 인해 폐수가 스스로 배수되지 않는 유입수 측정의 경우 펌프장 및 펌프가 필요합니다. 자동화 기술을 사용하여 폐수 펌프장을 업그레이드하면 시설의 장기적인 안정성, 수명 및 에너지 효율성이 향상됩니다.
펌프 제어(Pump Control)는 폐수 펌프장을 제어하기 위한 컨트롤 캐비닛 및 소프트웨어 솔루션입니다. 이 솔루션은 수위 및 유량 측정과 관련된 프로세스 데이터를 안정적으로 읽고 제어실로 전송할 수 있습니다.
이점
- 턴키 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 통한 손쉬운 계획, 구성 및 실현
- 무단 액세스 및 위험으로부터 플랜트를 보호하기 위한 종합적이고 긴밀하게 통합된 보안 개념
- 자체 통신 케이블, 무선 또는 산업용 무선을 통한 다양한 데이터 전송
연락처
참조
콘스탄스 폐수 처리장의 효율적인 펌프 모니터링
콘스턴스 폐수 처리장의 유입 펌프장에는 연중무휴 중단 없는 가동 상태를 유지하기 위해 여러 대의 펌프가 설치되어 있습니다. 비용을 줄이고 환경을 보존하려면 펌프장을 지속적으로 사용할 수 있어야 할 뿐만 아니라 운영 시 높은 수준의 에너지 효율성이 보장되어야 합니다.
피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 언제 어디서나 펌프와 모터의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 적시에 마모 징후를 감지하여 추가적인 손상과 오류를 방지할 수 있습니다.