AS-Interface용 전자 하우징부터 컨트롤 캐비닛 모듈 Pepperl+Fuchs는 피닉스컨택트와 협력하여 컨트롤 캐비닛 모듈용 ME-IO 하우징을 개발했습니다.

Pepperl+Fuchs의 KE5 AS-i 컨트롤 캐비닛 모듈

고객 프로필 Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH는 자동화 기술을 위한 전자 센서 및 구성 요소의 개발 및 생산 분야에서 시장을 선도하는 기업 중 하나입니다. 1945년 독일 Mannheim에서 설립된 이 회사는 공장 및 프로세스 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다.

과제

음료 산업과 같은 시스템 제조 분야에서는 비용 효율적이고 설치가 용이한 솔루션이 점차 중요해지고 있습니다. 여기서 많은 수의 단자점이 있는 낮은 필드 레벨의 컴팩트 모듈은 여전히 드문 존재입니다. Pepperl+Fuchs는 피닉스컨택트와 긴밀히 협력하여 이러한 차이를 좁혀주는 KE5 컨트롤 캐비닛 모듈을 개발했습니다.

Pepperl+Fuchs의 KE5 AS-i 컨트롤 캐비닛 모듈

KE5는 독특한 하우징 디자인을 바탕으로 장착, 케이블링 및 유지 관리 측면에서 결정적인 이점을 제공합니다.

솔루션

일반적으로 새로운 장치를 개발하여 최종 사용자에게 실제로 적용하기까지는 매우 오랜 시간이 걸립니다. 그 이유는 최종 사용자의 세부적인 장치 요구 사항이 컴포넌트 개발자에게 전달되는 것이 쉽지 않기 때문입니다.

독일 만하임에 위치한 Pepperl+Fuchs의 공장 자동화 제품 관리자인 Konrad Kern 박사는 "전자 하우징 및 PCB 연결 기술 분야의 전문가인 피닉스컨택트를 통해 음료 산업 시스템 생산에 대한 요구 사항을 특정 구성 요소로 세분화할 수 있었습니다."라고 회상합니다.

Kern은 "AS-Interface(AS-i, 액추에이터 센서 인터페이스)는 보틀링 플랜트의 선도적 제조업체를 위한 중요한 역할을 합니다"라고 말했습니다. 액추에이터와 센서를 연결하는 fieldbus 통신용 표준으로 개발된 AS-i는 오늘날 최적의 가격 대비 성능비를 제공할 뿐만 아니라 단순성과 유연성으로 인해 분산된 인터페이스 시스템으로도 많은 인기를 얻었습니다.

전자 하우징 및 PCB 연결 기술 전문 기업인 피닉스컨택트를 통해 우리는 음료 산업 시스템 제조 관련 요구 사항을 특정 구성 요소로 세분화할 수 있었습니다.

Konrad Kern 박사 - Pepperl+Fuchs GmbH, 공장 자동화를 위한 제품 관리자
무료 샘플
ME-IO 시리즈 다기능 하우징 테스트

모듈형 전면부 연결 기술이 적용된 ME-IO 시리즈 전자 하우징을 테스트하시겠습니까? 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
ME-IO 시리즈 전자 하우징
ME-IO 전자 하우징

제품 다기능 ME-IO 전자 하우징

ME-IO 시리즈의 전자 하우징은 설치 공간이 제한적이고 기능 요구 사항이 높은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 컨트롤러 및 I/O 모듈과 같은 맞춤형 모듈은 모듈형 설계로 인해 손쉽게 조립할 수 있습니다.

결론

애플리케이션 지향적인 솔루션은 프로젝트 파트너 간의 긴밀한 협력을 통해 초기 단계에서 구현됩니다. 전자 하우징 및 연결 기술 전문가인 피닉스컨택트와 AS-i와 관련된 혁신을 추구하는 Pepperl+Fuchs가 이러한 사실을 분명하게 보여주고 있습니다.

이를 통해 시스템 제조의 요구 사항을 충족하는 음료 주입 공장에 필요한 혁신적인 컨트롤 캐비닛 모듈을 개발하는 것이 가능했습니다. 하우징의 혁신적인 연결 기술은 특히 효율적이며 푸쉬-인 스프링 케이지 커넥터를 사용하면 공구가 필요 없는 편리한 배선이 가능합니다. 유지 관리가 쉬운 장치 교체를 위해 잠금 시스템을 통해 코딩 가능한 male 커넥터를 신속하게 해제할 수 있습니다. 모듈 간 통신을 위해 DIN 레일 커넥터가 사용됩니다.