지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

빌딩 자동화를 위한 전면부 및 푸쉬-인 연결이 있는 전자 하우징 Neuberger Building Automation GmbH는 ME-IO 전자 하우징을 사용합니다.

컨트롤러 및 I/O 모듈용 ME-IO 시리즈 전자 하우징

고객 프로필 Neuberger Gebäudeautomation GmbH

독일 Rothenburg에 위치한 Neuberger Gebäudeautomation GmbH는 빌딩 자동화 시스템 분야의 선도적인 공급업체입니다. 이 회사는 사무실 빌딩, 호텔, 병원, 학교의 룸 자동화를 위한 솔루션을 개발합니다. 이 회사의 산업별 하우징 솔루션은 전자 제품 개발과 전자 제품 하우징 자체에 대한 높은 요구 사항을 제시합니다. 온도, 조명 및 차광을 개별적으로 조절하는 이유는 사용자 편의만을 고려한 것은 아닙니다. 에너지 효율성, 향상된 편의성 및 비용 최적화가 점점 더 중요해지고 있습니다.

ME-IO 시리즈 하우징이 있는 맞춤형 전자 장치 모듈

ME-IO 하우징 시스템의 모듈형 설계를 사용하여 컨트롤러와 I/O 모듈을 손쉽게 조립할 수 있습니다.

과제

2015년에 Neuberger는 새로운 실내 자동화 시스템 개발 작업을 시작했으며 이러한 목적에 적합한 하우징 시스템을 찾고 있었습니다. 가장 중요한 요구사항은 전면부 연결과 현재 널리 사용되는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 많은 케이블을 연결할 수 있어야 한다는 것이었습니다. 하우징 시스템의 경우 다양한 하우징 버전과 DIN 레일 커넥터에 높은 수준의 모듈성이 요구되었습니다.

이는 업계를 선도하는 전자 장치 엔클로저 공급업체인 피닉스컨택트가 전면부 연결 기술이 적용된 새로운 제품군인 ME-IO를 출시했다는 사실과 잘 부합되었습니다. 적합한 하우징 시스템을 찾고 있던 Neuberger 개발자들은 피닉스컨택트를 선택했습니다. Neuberger가 사전에 정확하게 정의한 요구 사항이 ME-IO 하우징 시스템의 기능과 비교되었습니다.

많은 부분이 일치한다는 것이 분명해지자 긴밀한 협력이 이루어졌습니다. Neuberger를 핵심 고객으로 받아들이고 새로운 실내 자동화 시스템인 Open.Room의 요구 사항을 고려하여 공동 프로젝트의 요구 사항에 맞게 전면부 연결 기술 하우징이 지속적으로 조정되었습니다.

ME-IO 시리즈 전자 하우징: 전면부 연결의 개별 그룹화

푸쉬-인 전면부 연결 및 컴팩트 설계는 18.8 mm의 전체 너비당 최대 54-pos.의 장치를 가능하게 합니다.

솔루션

ME-IO 하우징 시스템의 특수 기능 중 하나는 푸쉬-인 연결을 기반으로하는 전면부의 연결 기술입니다. 푸쉬-인 스프링 케이지 커넥터를 사용하면 배선이 편리하고 공구가 필요하지 않으며, 이는 기존의 스크류 또는 스프링 케이지 연결에 비해 큰 이점입니다. 이는 푸쉬-인 연결을 사용하면 특수 접점 스프링이 높은 접촉 및 전선 인발력과 내진동 접촉을 보장하기 때문입니다. 전면부 연결 기술을 통해 Open.Room 모듈에 손쉽게 액세스할 수 있습니다.

코딩 가능한 PCB 커넥터는 검증된 잠금 및 분리 기술이 적용되어 손쉽게 분리할 수 있습니다. 분리하려면 단일 해제 레버를 작동하여 삽입된 연결 블록을 분리하고 헤더에서 들어 올립니다. 따라서 파워 서플라이에서 분리할 때 연결 블록을 삽입된 위치에서 손쉽게 제거할 수 있습니다. 결과적으로 오류 없이 장치를 안전하게 교체할 수 있습니다.

연결 기술의 선택 및 구성을 위해 5가지 타입의 전면부 커넥터를 사용할 수 있습니다. 이러한 커넥터를 자유롭게 결합할 수 있습니다. 띠라서 혼합된 4핀 및 6핀 연결 블록을 배열할 수 있습니다. 더 높은 전압용 단자대를 사용하면 더 낮은 전압 범위의 연결 블록을 분리할 수 ​​있습니다. 푸쉬-인 연결을 위한 연결 블록 및 작동 부품은 다양한 색상으로 제공되며 고객이 원하는 대로 배열할 수 있습니다. 6핀 연결 부품의 경우 최대 54개의 연결을 사용할 수 있습니다.

ME-IO 하우징 시스템이 가능한 수많은 애플리케이션을 제공하는 이유는 단지 모듈형 원리 때문만은 아닙니다. 하우징 모듈이 장치 제조업체의 요구 사항에 따라 처음 구성되면 DIN 레일 커넥터를 통해 여러 모듈 간의 통신을 편리하게 구현할 수 있습니다. DIN 레일 커넥터는 표준화된 DIN 레일에 스냅됩니다. ME-IO 하우징 시스템의 개별 I/O 모듈은 잠긴 버스 커넥터를 사용하여 DIN 레일에서 변경 없이 열 수 있으며 즉시 안전하게 상호 연결됩니다.

ME-IO 전자 하우징

제품 다기능 ME-IO 전자 하우징

ME-IO 시리즈의 전자 하우징은 설치 공간이 제한적이고 기능 요구 사항이 높은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 컨트롤러 및 I/O 모듈과 같은 맞춤형 모듈은 모듈형 설계로 인해 손쉽게 조립할 수 있습니다.

무료 샘플
ME-IO 시리즈 다기능 하우징 테스트

모듈형 전면부 연결 기술이 적용된 ME-IO 시리즈 전자 하우징을 테스트하시겠습니까? 지금 바로 샘플 세트를 주문하십시오. 피닉스컨택트는 원하는 애플리케이션에서 하우징의 선택 및 설계 적용과 관련된 전문적인 조언을 제공합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점을 직접 경험해 보십시오.

무료 샘플 주문하기
ME-IO 시리즈 전자 하우징
Neuberger의 스마트 컨트롤러

Open.Room 컨트롤러는 비용은 줄이고 생활 편의성은 높여줍니다.

결론

복잡한 건물을 제어 및 규제하려면 유연하고 미래 지향적이며 인텔리전트한 실내 자동화 시스템이 필요합니다. 적합한 하우징 솔루션을 찾고 있던 Neuberger는 피닉스컨택트의 ME-IO 시스템을 선택했습니다.

피닉스컨택트는 주요 고객인 Neuberger와 협력하여 모든 요구 사항을 충족하도록 ME-IO 시리즈 모듈형 전자 하우징을 조정했습니다. Neuberger는 매우 유연한 룸 자동화 시스템인 Open.Room에 푸쉬-인 기술이 적용된 전면부 연결 하우징을 사용합니다.

Open.Room은 조명, 차광, 현장감 및 미디어 기술에서 실내 온도 조절에 이르기까지 실내 자동화의 모든 기능을 수행합니다. ME-IO 하우징의 모듈 배열 및 수는 유연하기 때문에 모든 Open.Room 모듈을 서로 결합할 수 있습니다. 푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 공구를 사용하지 않고 빠르고 간단하게 배선할 수 있습니다. 직관적인 잠금 시스템을 사용하여 필요한 경우 작동 중에도 모듈을 빠르게 교체할 수 있습니다.