DIN 레일 커넥터를 사용한 모듈형 하우징 개념 BC 시리즈의 모듈형 전자 하우징은 빌딩 자동화 분야의 미래 지향적 애플리케이션에 이상적입니다. Scheidl GmbH는 Energy Controller에 BC 하우징 시스템을 사용합니다.

Energy Controller용 BC 하우징

고객 프로필 Scheidl GmbH

독일 Nuremberg에 본사를 둔 비교적 신생 기업인 Scheidl GmbH는 난방 시스템 설치 분야에서 혁신적인 측정 및 제어 기술을 제공하는 전문 기업이며 특히 재생 에너지 및 에너지 효율성에 중점을 두고 있습니다.. Energy Controller는 온도를 측정하고 상태를 탐지하고 미터 판독값을 기록하여 시스템 모니터링을 위해 독립형 제품인 측정 데이터 로거로도 사용할 수 있습니다.

Achim Scheidl 및 Arno Friedrich

Achim Scheidl 및 Arno Friedrich은 피닉스컨택트의 하우징을 솔루션에 사용합니다.

과제

"온도와 에너지를 기록하는 장치인 측정 데이터 로거는 복잡한 난방 시스템의 기능을 투명하게 만들어줍니다."라고 Achim Scheidl이 설명했습니다. "지금까지 세부적인 측정값은 별로 중요하지 않았고, 시스템은 간단했으며 에너지 비용은 고려의 대상이 아니었습니다." 그러나 재생 가능한 에너지를 사용하는 새로운 난방 시스템의 경우는 매우 복잡합니다. Scheidl은 "장기간에 걸쳐 전기 및 열 데이터를 평가해야만 시스템을 진정으로 이해할 수 있습니다."라고 설명했습니다.

많은 개발 작업을 통해 Energy Controller는 현재 사용 가능한 다양한 기능을 제공할 수 있는 시점에 도달하게 되었습니다. "1세대 제품의 경우 하우징은 전혀 신경쓰지 않고 기능에만 집중했습니다."라고 Scheidl은 회상합니다. "케이블로 서로 연결된 여러 하우징에 부품이 뒤죽박죽되어 있었습니다." 이후 재설계할 때가 되자 Scheidl은 모든 장치 구성 요소에 적합한 하우징 시스템을 찾았습니다.

Energy Controller의 베이스 모듈

Energy Controller의 베이스 모듈은 피닉스컨택트의 BC 107 하우징입니다.

솔루션

Scheidl은 "피닉스컨택트의 BC 전자 하우징을 통해 당사의 설계 사양에 맞게 조정할 수 있는 기본 모듈과 확장 모듈을 위한 유연한 시스템을 찾았습니다."라고 말했습니다. 17.8 mm - 161.6 mm의 하우징 폭으로 인해 동일한 하우징 설계에서 다양한 모듈을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

PCB 조립 영역이 충분하기 때문에 레이아웃 및 개발 프로세스에서 구성이 단순합니다. 세 개의 공간 방향 모두에서 내부 PCB 가이드는 전자 장치가 설치될 때 해당 기능이 손상되지 않도록 보장합니다. 즉, PCB를 DIN 레일과 평행하거나 직각으로 다양한 위치에서 스냅됩니다.

Scheidl은 “16-pos. 버스 커넥터는 장치 설계의 핵심 요소입니다.”라고 설명합니다. "데이터와 전력은 직렬 또는 병렬로 편리하게 전송됩니다. 그럼에도 최소한의 배선 작업만 요구됩니다."

우리는 피닉스컨택트의 BC 전자 하우징을 통해 설계 사양에 맞게 조정할 수 있는 기본 및 확장 모듈을 위한 유연한 시스템을 찾았습니다.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, 본부장
인터넷을 통해 열병합 발전소에 액세스한 직원

인터넷을 통해 열병합 발전소에 액세스하고 측정된 데이터는 Energy Manager에 저장됩니다.

또한 DIN 레일 커넥터는 열병합 발전소와 같은 최종 애플리케이션까지의 긴 여정에서 중요한 역할을 합니다.

Optimus Meine Energie GmbH의 본부장인 Arno Friedrich는 “추가 배선 없이 자체 설정되는 장치 대 장치 접촉으로 인해 Energy Manager를 더 쉽게 구성할 수 있습니다.”라고 설명합니다. "토폴로지를 손상시키지 않고도 현장에서 빠르게 설치하고 이후의 모듈 교체도 손으로 쉽게 수행할 수 있습니다."

Scheidl GmbH의 고객이자 협력 파트너인 Optimus Meine Energie GmbH는 Energy Controller를 Energy Manager의 핵심 구성 요소로 사용합니다. 예를 들어 독일 레겐스부르크에 위치한 지역 에너지 공급업체 Rewag의 열병합 발전소에서는 Energy Manager를 사용하고 있습니다. 열병합 발전 방식의 난방 시스템은 수요에 따라 조화로운 방식으로 제어됩니다. 모든 관련 작동 데이터를 원격 액세스를 통해 읽을 수 있고 오작동 발생 시에 작업자는 작동으로 즉시 알림을 받습니다. 따라서 시스템 확인을 위한 시간 소모적인 현장 약속이 필요없고 가용성이 향상됩니다.

DIN 레일 커넥터

DIN 레일 커넥터를 사용한 손쉬운 모듈 교체

Optimus는 설치 작업을 처리하는 동시에 에너지 모니터링 기능을 완벽한 패키지 또는 서비스의 일부로 작업자에게 제공합니다. 이 과정에서 모듈형 DIN 레일 하우징 개념은 중요한 역할을 합니다.

“우리는 이러한 모듈형 컨셉을 사용하여 모든 시스템에 맞게 Energy Manager를 정확하게 구성하고 운영 중에도 손쉽게 수정할 수 있습니다.”라고 Friedrich는 설명합니다. "추가 장치가 필요한 경우 운영자가 Scheidl의 다른 모듈을 추가하기만 하면 됩니다." 핫 플러그가 지원되기 때문에 장치를 종료할 필요가 없고 별도의 소프트웨어를 설치할 필요도 없습니다.

빌딩 자동화를 위한 BC 모듈형 전자 하우징

제품 BC 모듈형 전자 하우징

BC 시리즈의 모듈형 전자 하우징은 빌딩 자동화 분야의 미래 지향적 애플리케이션에 이상적입니다. 컨트롤 캐비닛용 DIN 레일 하우징은 현대적인 디자인, 멤브레인 키패드 및 터치 디스플레이 옵션, 다목적 PCB 연결 기술, 8핀 또는 16핀 DIN 레일 커넥터를 특징으로 합니다.

결론

측정 데이터 로거는 상세한 측정값을 기록하여 복잡한 난방 시스템의 기능을 투명하게 만듭니다. 이는 재생 에너지를 사용하는 현대 난방 시스템에 특히 중요합니다.

Scheidl GmbH는 Energy Controller를 개발하면서 피닉스컨택트의 유연한 BC 하우징 시스템을 선택했습니다. 이 하우징을 사용하면 모듈을 손쉽게 설치 및 교체할 수 있으며 배선 작업이 줄어듭니다.

Optimus Meine Energie GmbH는 열병합 발전소 등에서 사용되는 Energy Manager에 이 Energy Controller를 사용합니다. 이 Energy Manager는 모듈형 컨셉으로 인해 모든 시스템에 손쉽게 적용할 수 있습니다.