지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

NorthConnex 터널의 에너지 효율적인 조명 개념 수상 경력에 빛나는 터널 조명은 스마트 조명 시나리오를 통해 안전성과 에너지 효율성을 높입니다.

NorthConnex 터널, 호주

고객 프로필


NorthConnex 터널

도로 운영업체 Transurban Limited

  • 깊이가 지하 90미터에 이르는 호주에서 가장 깊은 도로 터널입니다.
  • 9 km 길이의 트윈 튜브 터널은 시드니 북부에서 가장 복잡한 도로의 혼잡을 완화합니다.
  • 매일 약 37,000대의 차량이 터널을 통과합니다. 터널에는 각각 2개의 차선과 비상 정지 차선이 있는 2개의 튜브가 있습니다.

과제


조명이 켜진 터널 입구 및 출구

변동하는 조명 조건

설치 업체, 운영 업체, 조명 시스템 기획자는 CIE88에 따라 터널을 일관되게 조명해야 하며, 상황에 따라 조명의 강도를 조절해야 합니다. 발생할 수 있는 교통량 및 비상 상황은 정확한 조명 수준에 영향을 끼칩니다. 특히 차량이 터널에 진입할 때 사고의 위험에 대처하기 위해 조명의 상태는 터널 내부가 어두워지는 정도에 대응할 수 있도록 민감하게 조정되어야 합니다.

솔루션


터널 제어실

터널 조명의 제어 및 모니터링

NorthConnex 터널의 안전을 극대화하기 위해서는 혁신적인 조명 개념이 필요합니다. 이 개념은 어두운 곳에서도 도로 사용자의 눈에 맞추어 조정되도록 설계됩니다.

에너지 요구 사항 측면에서 보았을 때 조명 시스템은 터널에서 소비량이 가장 많은 장치이며, 따라서 그만큼 상당한 에너지를 절약할 수 있는 가능성이 있습니다. 또한 애플리케이션이 필요에 따라 각 라이트의 조광 값을 조절할 수도 있습니다.

자동화 및 연결 기술 분야의 전문가인 피닉스컨택트는 조명 전문업체인 Schréder 및 시스템 통합업체인 Betacom과 함께 NorthConnex 터널에 인텔리전트 조명 솔루션을 구현했습니다.

별이 빛나는 하늘과 나무가 배경으로 그려진 NorthConnex 터널
QPD 커넥터 및 전선 커넥터가 있는 터널 조명
NorthConnex 터널의 터널 조명 시운전
별이 빛나는 하늘과 나무가 배경으로 그려진 NorthConnex 터널

피닉스컨택트는 Schréder와 협력하여 전체 설치 수명 주기 동안 일정한 광도를 생성하는 솔루션을 개발했습니다. 여기에는 터널 조명 기구의 청소 간격과 노후화로 인한 LED 교체도 포함되었습니다.

이러한 영향 요인으로 인해 수천 개의 파라미터가 컨트롤러에 유입되고 사전 정의된 형식으로 시스템 통합자에게 제공됩니다.

QPD 커넥터 및 전선 커넥터가 있는 터널 조명

준비 작업과 병행하여 110미터톤의 전력 및 버스 라인이 사전 조립되어 건설 현장에 배송되었습니다. 각 케이블은 사전 절단되었으며 필요한 커넥터가 장착되고 마킹되었습니다.

검증된 QUICKON 빠른 연결 기술이 적용된 QPD 설치 시스템의 일관된 사용으로 인해 공구를 사용하지 않고도 모든 컴포넌트를 시간 절약 방식으로 설치할 수 있습니다.

NorthConnex 터널의 터널 조명 시운전

또한 손쉽게 연결할 수 있기 때문에 시운전이 더욱 간편해졌습니다. 제어 시스템의 세팅 모드는 설치 중에 결함이 있거나 잘못 연결된 장치를 직접 감지합니다.

드라이버 박스는 컨트롤러와 통신을 시작하면 스스로 시작됩니다. 이 과정에서 LED 라이트가 여러 번 어두워졌다가 밝아지는 시퀀스를 거칩니다. 따라서 설치자는 작업에 대한 직접적인 피드백을 받습니다.

연락처

담당자: Christophe Steppe
Christophe Steppe
글로벌 산업 관리자 터널 인프라
지능형 조명 개념의 확립에 필요한 도움을 아끼지 않겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.

요약


터널에 수용

에너지 효율적이고 비용이 절약되는 안전한 시스템

전체적으로 제어 시스템을 터널의 메인 네트워크에 통합하는 것은 간단했습니다. 현지 자회사 팀과 함께 벨기에의 Schréder 및 독일의 피닉스컨택트 기술 전문가가 시운전을 지원했습니다. 옵션 라우터를 통한 원격 액세스 덕분에 코로나로 인해 여행이 제한돤 상황에도 불구하고 작업이 가능했습니다.

조명 솔루션은 스마트 연결 기술로 인한 낮은 설치 비용 외에도 높은 에너지 효율성과 낮은 운영 비용을 특징으로 합니다. 터널 튜브의 상황에 따른 안정적인 조명 덕분에 NorthConnex 터널에서 높은 수준의 안전성이 보장된다는 점도 간과하지 말아야 할 것입니다.