지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

기계적 폐수 전처리 1차 세척 단계를 위한 모니터링 및 제어 솔루션은 폐수 처리 시설의 마모 및 유지 보수가 적은 운영을 구현하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

폐수 처리장에서 기계적 사전 세척 중인 사람

과제


플로우 미터가 있는 샌드 트랩

불순물 제거 방법 제어

전체 폐수 처리 시설을 안정적으로 운영하기 위한 전제 조건은 효율적인 초기 처리 단계를 보장하는 것입니다. 미처리 폐수 및 슬러지에서 고체 입자를 제거하면 하류 프로세스 단계가 막힘 및 침전으로부터 보호됩니다. 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 불순물 제거 공정이 필요합니다.

솔루션


유지 관리 인력에 의한 폐수 처리 시설 검사

저마모 및 유지 관리가 적은 프로세스

피닉스컨택트의 모니터링 및 제어 솔루션은 기계적 사전 세척 시 고장 없는 작동에 대한 포괄적인 요구 사항을 충족합니다. 피닉스컨택트는 필드 장비의 폐쇄형 루프 제어 및 작동을 위한 소프트웨어 솔루션과 함께 해당 환경에 맞게 특별히 설계된 견고한 하드웨어를 제공합니다. 폭발 위험이 있는 영역의 드라이브를 모니터링하기 위해 맞춤형 통신 솔루션도 제공해 드립니다.

본질 안전 신호 획득

폭발 방지

무단 폐수 방출, 소화 프로세스 또는 사고와 같은 예측할 수 없는 사건으로 인해 폐수 처리장은 항상 폭발 위험이 있습니다. 폐수 기술 플랜트에서 특히 조목 및 세목 스크린은 폭발 위험이 높은 시스템입니다. 본질 안전 신호 획득이 이러한 영역을 보호하는 데 이상적입니다.

Phoenix Contact는 폭발 위험이 있는 영역을 위한 포괄적인 제품군을 제공합니다. I/O 스테이션을 Zone 2 지역에 쉽고 안전하게 설치하십시오. 센서와 액추에이터는 여기에서 분리되어 필요에 따라 Zone 0, 1 또는 2 지역에 설치됩니다.

하수 처리장 제어실의 PC

일관된 프로세스 자동화

주파수 컨버터 및 다양한 측정 장치와 같은 산업별 필드 장치 제조업체와의 협력 덕분에 피닉스컨택트의 Water Functions 라이브러리는 인프라에 편리하게 통합됩니다. 최신 기술과 보조를 맞추기 위해 프로세스 라이브러리의 기능 범위는 지속적으로 확장되고 있습니다.

분산된 스테이션을 제어실에 안전하게 연결하기 위한 다목적 옵션의 이점을 누리십시오. 중앙 액세스를 확보하고 제어실에서 바로 프로세스 데이터를 지속적으로 모니터링하십시오.

대화형 이미지 맵: 폐수 처리의 프로세스 자동화
자동화 기술
자동화를 위해 선호하는 프로그래밍 언어를 사용하고 시스템을 클라우드에 연결하십시오.
자동화 기술에 대한 추가 정보
자동화 기술
Water Functions 소프트웨어 라이브러리
소프트웨어 라이브러리는 프로그래밍된 기능 블록을 사용하여 폐수 처리 및 식수 처리에서 시스템 프로세스의 측정 및 제어를 단순화합니다.
Water Functions 소프트웨어 라이브러리에 대한 추가 정보
Water Functions 소프트웨어 라이브러리

이점

  • 쉽고 빠름: 사전 프로그래밍된 소프트웨어 블록을 사용한 필드 장치의 폐쇄형 루프 제어 및 작동
  • Ex 영역용 기술이 적용된 모든 인프라용 통신 솔루션
  • Water Functions 소프트웨어 라이브러리의 지속적인 개발을 통한 첨단 기술

연락처

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 상담해드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.