폐수 처리의 최종 침전 최종 정화 탱크의 안정적인 모니터링과 안전한 데이터 전송을 위한 솔루션으로 최상의 수질을 보장하십시오.

최종 정화 탱크 위의 다리에서 나누는 대화

과제


최종 정화 탱크

수질에 대한 높은 요구 사항

처리된 물을 자연의 물 순환 체계로 되돌리려면 수질이 적절해야 합니다. 이상적인 수질을 보장하기 위해 pH 값, 질산염 함량 및 기타 관련 값을 모니터링합니다. 또한 배출된 슬러지의 수준을 확인하고 반송을 정밀하게 조절합니다.

솔루션


회의, 최종 설명

최종 침전 프로세스의 무중단 작동

수질을 지속적으로 모니터링하기 위해서는 작업자 및 필드 장치에서 제어실로의 안정적인 데이터 전송이 필수적입니다.
멀리 떨어져 있거나 접근이 어려운 유틸리티와의 안전한 무선 데이터 통신을 위한 솔루션에 대해 알아보십시오. 시스템의 안전한 작동 및 종료에 대한 개념은 위험한 상황에서 작업하는 사용자를 지원합니다.

폐수 처리장
Bio-P 하수조의 자동화
무선 데이터 전송용 제품이 있는 폐수 처리장 컨트롤 캐비닛
폐수 처리장

매우 멀리 떨어져 있고 접근하기 어려운 유틸리티는 안전한 데이터 통신이 요구됩니다. 예를 들어, 원격 펌프장 및 관정뿐만 아니라 스크레이퍼 브리지의 회전 부품 및 수위 모니터링에 이러한 요구 사항이 적용됩니다.

Radioline 무선 시스템은 산업 환경에서 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 직렬 컨트롤러 데이터 및 표준화된 I/O 신호가 안정적으로 전송됩니다. Modbus, PROFIBUS 및 PROFINET과 같은 모든 일반적인 통신 표준이 지원됩니다. 트러스티드 무선 2.0과 같은 독점적인 기술의 경우 프로토콜을 공개적으로 액세스할 수 없으므로 제3자의 공격에 대한 보호가 획기적으로 향상됩니다.

Bio-P 하수조의 자동화

생물학적 인산 제거 탱크(줄여서 Bio-P 탱크)에서는 슬러지에 포함된 세균을 사용해 폐수에 포함된 인산이 제거됩니다.

CONTACTRON 제품군의 4-in-1 하이브리드 모터 스타터는 모터를 안정적으로 보호하고 무중단 작동을 가능하게 합니다. 통합 안전 기능이 모든 비상 정지 요구 사항을 충족합니다.

무선 데이터 전송용 제품이 있는 폐수 처리장 컨트롤 캐비닛

PROFIBUS 또는 PROFINET에 상관없이 2차 침전 프로세스를 안전하게 모니터링하여 최적의 수질을 보장하십시오. 슬립 링 등에 대한 비용 효율적인 대안으로 WLAN을 사용할 수 있습니다. 최종 정화 탱크의 프로세스 크기는 상위 제어 레벨에 안정적으로 전송됩니다. 더 이상 설치 및 유지 관리에 많은 작업이 필요하고 간섭이 발생하기 쉬운 슬립 링 전송을 사용할 필요가 없습니다.

최종 침전 과정에서 Bluetooth를 사용한 무선 데이터 통신

대화형 이미지 맵: 최종 침전 과정에서 블루투스를 이용한 무선 데이터 통신
모터 매니저
중요한 부하 상태를 조기에 감지하고 모터와 고품질 시스템 컴포넌트를 동시에 보호합니다.
모터 매니저
자동화 기술
자동화를 위해 선호하는 프로그래밍 언어를 사용하고 시스템을 클라우드에 연결하십시오.
자동화 기술에 대한 추가 정보
자동화 기술
안전한 원격 통신
피닉스컨택트는 전세계 어디에서나 기계 및 시스템과 안전하게 통신할 수 있도록 적절한 산업용 라우터 및 사이버 보안을 제공합니다.
산업용 라우터 및 사이버 보안에 대한 추가 정보
안전한 원격 통신

이점

  • 안정적인 데이터 통신을 통해 접근하기 어려운 플랜트 부품을 항상 확인
  • 무선 통신을 사용한 경제적인 설치 및 유지 관리 비용
  • 안정적인 모터 보호를 통한 중단 없는 플랜트 운영

담당자

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.