지하수 관정은 하루 종일 다양하게 변화하는 식수 수요량을 충족하기 위한 필수 요소입니다. 개별 관정의 균형 잡힌 생산과 일정한 지하수 수준을 보장하려면 관정 및 펌프 제어가 높은 기술 표준을 충족해야 합니다.
지하수 취수를 위한 수송 시스템의 구축 또는 현대화와 함께 에너지 요구 사항을 낮추고 심정 펌프의 마모를 줄일 수 있어야 합니다. 펌프는 식수 공급에서 에너지를 가장 많이 소비하는 장치입니다. 수요에 최적화된 펌프 제어를 통해 지하수는 일정한 압력으로 수송되고 필요한 펌프 용량만 활용됩니다. 기술 구현 과정에서 에너지 효율적인 펌프 작동을 고려하면 귀중한 자원을 보존할 뿐만 아니라 비용을 절감할 수 있습니다.
수요에 최적화된 관정 제어를 위한 현대적인 자동화 기술에 투자하는 것이 경제적으로 타당합니다. 심정 펌프의 사전 예방적 유지 관리와 원격 제어 기술의 사용을 통해 관정 운영자는 장기적으로 향상된 효율성, 작동 안전성 및 편리한 작동의 이점을 누릴 수 있습니다.
Well Control
인텔리전트 관정 자동화용 솔루션
피닉스컨택트는 최적화된 성능의 비용 효율적인 심정 운영을 위해 현대적인 자동화 기술을 지원합니다. 심정 펌프의 인텔리전트 제어용 솔루션인 Well Control은 안정적인 식수 공급과 관정의 균형 잡힌 생산을 보장합니다. 모든 공급 관련 작동 데이터와 펌프, 밸브 및 작동 드라이브와 같은 필드 장치를 원격 유지 관리를 통해 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 따라서 물 수송 및 공급 압력을 지속적으로 파악할 수 있습니다.
Well Control은 지하수 취수에 필요한 모든 개방형 루프 및 폐쇄형 루프 제어 작업을 처리하는 소프트웨어가 포함되어 있는 사전 구성된 구성 가능한 컨트롤 캐비닛입니다. 최적화된 관정 제어를 통해 전체 시스템을 더 효율적 및 경제적으로 운영할 수 있습니다.
이제 다양한 원격 제어 스테이션의 프로세스 데이터를 표준화된 방식으로 제어실에 전송할 수 있습니다.
각 관정의 연결된 장치에서 직접 연결을 통해 데이터를 호출할 수 있습니다.
관정 관리의 투명성
유연한 데이터 액세스
운영 효율성을 높이기 위해 심정 펌프의 작동 상태를 지속적으로 파악하십시오. Well Control을 사용하여 시스템을 원격으로 손쉽게 모니터링하십시오. 예를 들어, MQTT를 통해 운영 시간, 사용률 및 전력 소모량과 같은 정보가 모든 클라우드로 전송될 수 있습니다.
웹 시각화를 통해 어디에서나 펌프 및 관정 제어에 액세스하십시오. 측정값을 빠르고 쉽게 호출하거나 펌프 출력을 수동으로 조절하십시오. 현재의 세이프티 표준을 고려하여 이러한 투명성을 통해 유지 관리와 같은 즉각적인 조치나 장기적인 단계를 수립할 수 있습니다.
포괄적인 접근 방법: 관정 자동화를 위한 서비스 제공
즉시 사용 가능한 컨트롤 캐비닛 솔루션
인텔리전트 자동화 하드웨어
Well Control의 핵심은 PROFINET 및 Modbus/TCP 기능을 통해 추가 확장에 최적화된 모듈형 Axioline 소규모 컨트롤러입니다. 이 인텔리전트 컨트롤러는 관정의 개별 부품을 보호하여 마모를 줄입니다.
또한 포괄적인 서지 보호 및 전원 공급 개념은 작동 안전성을 보장하고 서비스 일정의 계획을 가능하게 합니다.
또한 MINI Analog Pro 제품군의 MCR 모듈은 다양한 유형의 관정에서 볼 수 있는 혹독한 환경에 사용하기에 적합합니다. 초소형 시그널 컨디셔너는 추가 처리를 위해 들어오는 모든 아날로그 값을 필터링하고 새로 고칩니다. 또한 I/O 장치의 리피터 전원 공급 작동을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
물 관리를 위한 맞춤형 소프트웨어 라이브러리를 사용하여 시스템의 가용성을 보장하십시오.
효율적인 엔지니어링
관정 펌프의 간단한 연결
공급 관련 필드 장치는 Water Functions 소프트웨어 라이브러리를 통해 연결됩니다. 용수 관리용으로 특별히 개발된 프로세스 라이브러리를 사용하면 프로그래밍된 기능 블록을 통해 관정 펌프의 효율적인 엔지니어링이 가능합니다.
프로그래밍이 전혀 필요 없는 안내에 따른 파라미터화로 인해 손쉬운 스타트업이 보장됩니다. IEC 60870-5-104 원격 제어 프로토콜을 통해 제어 센터에 쉽고 편리하게 연결할 수 있습니다.
또한 솔루션 앱은 복잡한 관정 인프라에 이상적이며 용수 처리장 운영자의 기존 IT 프로세스에 손쉽게 통합됩니다.