データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、4-極、シールド対応、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、フローはんだ付け
世界はますますネットワーク化されています。それはつまり機器のインターフェースが増えているということです。フエニックス・コンタクトでは、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続およびSPEに至るまでの通信用コネクタの幅広い製品ラインアップを提供しています。機器接続のあらゆる側面に対するエキスパートのアドバイスと優れたサービスが製品ラインアップを補完し、スマートデバイスのネットワーク化に理想的な基盤を提供します。
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、4-極、シールド対応、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、D-キーイング、フローはんだ付け
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、5-極、ソケット、 ストレート、 M12、B-キーイング、フローはんだ付け
コンタクトキャリア、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、D-キーイング、表面実装リフロー
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、フローはんだ付け
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、FOUNDATION Fieldbus、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、フローはんだ付け
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ピン、 ストレート、 M12、B-キーイング、フローはんだ付け
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、フローはんだ付け
プラグコネクタコンポーネント、 保護等級: IP20、 極数: 5、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: プラスチック製、 接続方式: IDCクイック接続、 ケーブル引込口: ストレート
パネル取付けフレーム、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 10 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: Push-Pull、 ケーブル引込口: ストレート
光ファイバ経由の安全で信頼性の高い高速データ伝送:このテクノロジにより、データは長距離を光の形で伝送されます。これにより得られるメリットを、ホワイトペーパーでご確認ください。さまざまなケーブルおよびファイバタイプ、このテクノロジが適しているアプリケーションのタイプをご説明します。
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
データコネクタの製品ラインアップの汎用性をご覧ください。データ伝送向けの汎用的で適応可能な接続ソリューションにより、アプリケーションを柔軟に計画して実装することができます。機器接続に関する優れたサービスが製品ラインアップを補完します。
フエニックス・コンタクトは、より良い未来のためのテクノロジとソリューションを開発しています。気候保護と二酸化炭素などの環境排出物は、当社がサステナビリティ戦略を講じる上でまず最初に考慮すべき重要なこととなります。例えば、当社では、初期の製品シリーズをバイオベースのプラスチック製に切り替えています。
銅線通信用コネクタ
複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能コネクタと現場組立て用設計のケーブルを活用しましょう。
RJ45コネクタはステンレス鋼製プッシュオン式ばねとIP67バージョンのプッシュプルハウジングを採用し、イーサネットおよびPROFINETの安全な接続を可能にしています。
ONEPAIRシリーズのシングルペアイーサネット(SPE)用M8およびIP20コネクタで、イーサネットが全てをつなぎます。
FOベースの通信用コネクタ
高速伝送、低減衰、電磁干渉への耐性を持つ光ファイバケーブルは産業用システムおよびインフラアプリケーションの中でも最新の伝送媒体です。ファイバタイプやインターフェースを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適な接続テクノロジを選択することができます。
DINレール用スプライスボックスFDX 20シリーズは、コンパクトな設計と信頼性の高いグラスファイバ接続の組合せにより、長期間にわたり完璧な性能を発揮します。
データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
機械、機械の部品、ユーザの間の接続数は増加しています。つまり、データ量は増えているのに、容量が変わらないということです。フエニックス・コンタクトの専門的なコンサルティングを通じて、お客様のデバイスインターフェースに最適なソリューションを提供いたします:当社のデータ通信のエキスパートが、お客様のアプリケーションに対応するスマートなソリューションを見つけ出します。
当社は企画段階からお客様のサポートを承ります:機器の開発時には、例えば、CADソフトウェア用の迅速な事前設定と2D/3Dデータを使用してサポートいたします。サポートパッケージには、フリーサンプルサービスと、オンラインオーダーにより世界中で製品を入手可能な、信頼できるロジスティクスも含まれます。
フエニックス・コンタクトの高品質コネクタは、長期的に信頼性の高い機器通信を確保できるよう製造されています。当社の接続テクノロジに関する豊富な能力により、革新的なソリューションと長期的な製品供給が可能になります。当社製品の品質は、規格や国際認証を充分に満足するラボ試験で確認されています。