CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - RJ45コネクタ
1407908

接続方式

RJ45コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 23- 22、 ケーブル引込口: ストレート

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ステンレス製のデザイン
Push-pull ADVANCEコネクタ
ロック機構で誤脱落防止
ESDおよびEMCに対して最高の耐性があり高信頼性伝送を確保
360°シールドコンセプトでデータ伝送を保護