CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
パネル取付けフレーム
1413963
RJ45パネル取付けフレーム、IP67、プッシュプルインターロック用、金属製、プリント基板接続用、取付け口は角形、はとめ付き、取付けねじあり
RJ45パネル取付けフレーム、IP67、プッシュプルインターロック用、金属製、プリント基板接続用、取付け口は角形、はとめ付き、取付けねじあり
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)8.2章「Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)」および13章「Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています |
| タイプ | RJ45 |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | RJ45 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 通信媒体 | 銅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.2 mm |
| 高さ | 42 mm |
| 長さ | 25 mm |
| 部材 | 金属製 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| NBR | |
| ハウジングの材質 | 金属製 |
| ハウジング表面材質 | ニッケルメッキ |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 55 °C |
| アイテム番号 | 1413963 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNODC |
| GTIN | 4055626082202 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 25.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 19.723 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |
| ETIM 10.0 | EC002310 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |