CUC-V14-A1PBK-BA:50 - パネル取付けフレーム
CUC-V14-A1PBK-BA:50
-
パネル取付けフレーム
1413979
マーキングエレメント用ホルダ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
タイプ
バージョン14
絶縁特性
汚染度
2
寸法
幅
21.8 mm
高さ
12.7 mm
長さ
5.9 mm
材料仕様
部材
PA 6
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1413979
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
プロダクトキー
ABNODZ
GTIN
4055626082301
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.14 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.14 g
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
パネル取付けフレーム
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
パネル取付けフレーム
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
パネル取付けフレーム
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
パネル取付けフレーム
1413963
製品 ヘルプ