有用な情報
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
産業用AI
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
CUC-V14-A1RBK-PC - 閉鎖キャップ
CUC-V14-A1RBK-PC
-
閉鎖キャップ
1413985
閉鎖キャップ、 タイプ: バージョン14
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
アプリケーション
データ
タイプ
バージョン14
保持コードあり
あり
絶縁特性
汚染度
2
寸法
幅
24.1 mm
高さ
55.3 mm
長さ
33.2 mm
材料仕様
部材
PA 6
UL94難燃性クラス
V0
材質はとめGRP
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1413985
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNODZ
GTIN
4055626082325
1個あたりの重量(梱包を含む)
11 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.683 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.243 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
パネル取付けフレーム
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
パネル取付けフレーム
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
パネル取付けフレーム
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
パネル取付けフレーム
1413963
製品 ヘルプ