CUC-V14-A3ST-SR - パネル取付けフレーム
CUC-V14-A3ST-SR
-
パネル取付けフレーム
1413990
パネル取付けフレーム、 保護等級: IP65/IP67、 部材: ステンレス
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
タイプ
バージョン14
絶縁特性
汚染度
2
寸法
幅
22 mm
高さ
17 mm
長さ
68.6 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
ステンレス
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1413990
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
ABNODZ
GTIN
4055626082370
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.4 g
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
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
アクセサリ
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
パネル取付けフレーム
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
パネル取付けフレーム
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
パネル取付けフレーム
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
パネル取付けフレーム
1413963
製品 ヘルプ