CUC-V14-A1PBK-PC - パネル取付けフレーム
CUC-V14-A1PBK-PC
-
パネル取付けフレーム
1413970
パネル取付けフレーム、 保護等級: IP65/IP67
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
タイプ
バージョン14
絶縁特性
汚染度
2
寸法
幅
22.2 mm
高さ
51.2 mm
長さ
14.9 mm
材料仕様
部材
PA 6
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1413970
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
8.13 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.472 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
パネル取付けフレーム
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
パネル取付けフレーム
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
パネル取付けフレーム
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
パネル取付けフレーム
1413963
製品 ヘルプ