CUC-V14-A1ZNI-R45 - パネル取付けフレーム
CUC-V14-A1ZNI-R45
-
パネル取付けフレーム
1413988
パネル取付けフレーム用45° アダプタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
タイプ
バージョン14
絶縁特性
汚染度
2
寸法
幅
40 mm
高さ
54.8 mm
長さ
49 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
NBR
ハウジングの材質
亜鉛ダイカスト
ハウジング表面材質
ニッケルメッキ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1413988
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNODZ
GTIN
4055626082356
1個あたりの重量(梱包を含む)
82.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
79.85 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUC-V14-A-SCREW-M3:20
-
パネル取付けフレーム
1413987
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
パネル取付けフレーム
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
パネル取付けフレーム
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
パネル取付けフレーム
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
パネル取付けフレーム
1413963
製品 ヘルプ