VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - RJ45プリント基板用コネクタ
1420401

RJ45プリント基板用コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 部材: プラスチック製、 接続方式: スルーホールテクノロジ(THT)ウェーブ、 ケーブル引込口: ストレート

製品の詳細








互換性のある製品



特長

スルーホールテクノロジ(THT)はメスコネクタをプリント基板に接続する際の機械的な安定性に優れています
CAT6Aに準拠して最速10 Gbpsのデータ伝送が可能
シールドによる安全な伝送