CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8
-
RJ45コネクタ
1464018
RJ45コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 ケーブル引込口: エルボー、 VARAN
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Push-pull ADVANCEコネクタ
ロック機構で誤脱落防止
360°シールドコンセプトでデータ伝送を保護
ESDおよびEMCに対して最高の耐性があり高信頼性伝送を確保