機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド成型も現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源供給用に汎用的なソリューションが実現します。
前面パネル貫通、ストレート、M23、M23、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 0 mm ... 0 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
コンタクトキャリア、電源、5-極、ソケット、 ストレート、 M12、K-キーイング、THRハンダ接続
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、8-極、ピン、 ストレート、 M8、A-キーイング、フローはんだ付け
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 17、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、極数: 17、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、 キーイング: N、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.5 mm2 ... 1 mm2、 コンタクト材質: CuZn 、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241571
ロック解除工具、M23シグナルデバイスコネクタにスナップ止めするコンタクトキャリアに使用
コンタクトキャリア、電源、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、T-キーイング、表面実装リフロー
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、電源、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、S-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 封入済み、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ストレート、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M17、極数: 17、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、極数: 17、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST、 この製品は、2025年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。
• 最大電流70 A
• 最大電圧850 V DC、630 V AC
• データ伝送用インターフェースCAT5
サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。
• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり
電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。
• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし
個別要件に対応するお客様指定の仕様
特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。
M12 push-pullコネクタにより、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、迅速で工具不要の機器接続が確保されます。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装し、オスおよびメスバージョンでフィールドで簡単に拡張を実装できます。
ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご覧ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。
インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けの産業機器用M17 MPOコネクタ 堅牢なM17 MPOコネクタは高品質光ファイバが特徴で、長距離にわたる伝送でも安定した帯域幅を確保します。