Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UTTB 2,5/2P - Två-våningsplint
3060351

Två-våningsplint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruv- / jackbar anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Potentialanslutning på två plan