VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Sockelmodul
2906595

8-kanals VIP I/O-Marshalling-grunddel för universell användning. Alla anslutningar som skruvanslutningsteknik. D-SUB 25-kontakten gör att modulen är stiftkompatibel med processkontrollsystemet i Foxboro I/A-serien.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Integrerade monteringsplattor för att föra in och hålla fast IOA (in-/utmatningstillbehör)
Fältanslutningar för skruvplintar
Redundanta inmatningsplintar
Fyra anslutningar per kanal (A, B, C, D) och flera val för avskärmning
Kanaler för tillbehörsmarkering
Integrerad fot för DIN-skena
Robust fot i metall för DIN-skena, för enkel montering och demontering på skenan
Plintar för diskret kabeldragning eller kabelanslutning