Relämodul för digitala ingångssignaler för galvaniskt isolerad anslutning av 24 V DC-fältenheter. En integrerad, utbytbar 1 A-säkring skyddar kontrollvägen. Om säkringen slutar att fungera indikeras detta av en LED-lampa. Modulen installeras med en stickkontakt på ett passande VIP I/O-Marshalling-baselement. Får installeras i zon 2, skyddsklass ”ec“.
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX
-
Relämodul
2910155
Relämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För galvaniskt isolerad anslutning av 24 V DC-fältenheter till digitala ingångar. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
ATEX
Godkännande-ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
Godkännande-ID: 70134758CSAus
Godkännande-ID: 70134758cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 196811UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 196811Kompatibla produkter
Fördelar
Indikering för energiförsörjning-säkringsbortall
Aktiveringsindikering för reläspole
Tvåstegs aktivering möjliggör spänningskontroll genom enheter som drivs med fältström
Kanal för tillbehörsmarkering
Utbytbar säkring av typ TE5
Alternativ för intern rangering (24 V) av anslutna fältenheter
Integrerad synkronisering reducerar risken för användarfel under bytet