16-kanals VIP I/O-Marshalling-grunddel med 37-polig D-SUB-kontakt för universell användning. Jackbara fält- och matningsplintar finns som tillbehör. Fältsidigt tillhandahålls fyra anslutningspunkter (nA, nB, nC, nD) per kanal. De jackade funktionsmodulerna kan försörjas via två bussar för spänningsförsörjning (P1 och P2). Med push-in-anslutningsteknik. Valfritt för Ex i och Non-Ex.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Sockelmodul
1065476
16-kanals VIP I/O-Marshalling-grunddel med 37-polig D-SUB-kontakt för universell användning. Jackbara fält- och matningsplintar finns som tillbehör. Med push-in-anslutningsteknik. Valfritt för Ex i och Non-Ex.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VIP I/O-Marshalling |
| Antal kanaler | 16 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II, III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC (P2- och fältplintar) |
| 230 V AC (P2- och fältplintar) | |
| 30 V DC (P1-plintar) | |
| 30 V DC (D-SUB) | |
| Max. tillåten ström | 15 A (P1- eller P2-plintar) |
| Max. tillåten summaström | 15 A (per modul) |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 3 A (Fältsignal) |
| 1 A (Signalkontakter) |
| Fältnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Antal anslutningar | 4 |
| Poltal | 16 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 30 V (per kanal) |
| Ingångsström Ii | 1 A (per kanal) |
| Induktivitet Li | 0 mH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 199 mm |
| Höjd | 142,3 mm |
| Djup | 78 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | < 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Märkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Märkning | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | CSA 22CA80084549X |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | godtyckligt på 35-mm-DIN-skena enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 1065476 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK115A |
| Produktnyckel | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 635,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 635,4 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Kompatibla produkter
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Kontaktset 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Kontaktset 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Mätvärdesomvandlare 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Kopplingsrelä 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Repeterare/ingångsisolationsförstärkare 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturomvandlare 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperaturomvandlare 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Repeterare/ingångsisolationsförstärkare 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperaturomvandlare 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperaturomvandlare 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - In-/utgångsmodul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omvandlare 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/utgångsmodul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Genomföringskontakt 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Genomföringskontakt 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - In-/utgångsmodul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - In-/utgångsmodul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relämodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relämodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relämodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relämodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relämodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relämodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relämodul 2910154
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge