Säkringsmodul med utbytbar 0,5 A-säkring i försörjningskretsen och i signalkretsen. Detta gör att fältenheter kan försörjas med spänning direkt från baselementet. Dessutom skyddas I/O-kortet mot kortslutningar i signalledningarna. Om en säkring slutar att fungera indikeras detta av en LED-lampa. Signalkretsen innehåller testpunkter och en frånskiljarkniv för avbrottsfri signalmätning. Modulen installeras med en stickkontakt på ett passande VIP I/O-Marshalling-baselement. Får installeras i zon 2, skyddsklass ”ec“.
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
-
In-/utgångsmodul
2906599
Säkringsmodul för VIP I/O-Marshalling-grunddel med utbytbara 0,5A-säkringar i fältenheternas försörjningskrets och i signalkretsen. Integrerade testpunkter och en frånskiljarkniv möjliggör en avbrottsfri signalmätning. HART-transparent.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx JSP 24.0011XCSA
Godkännande-ID: 80071103CSAus
Godkännande-ID: 80071103cULus Listed
Godkännande-ID: E196811-201707007ATEX
Godkännande-ID: JSHP 24 ATEX 0049XKompatibla produkter
Fördelar
Indikering för signalkabel-säkringsbortfall
Tvåstegs aktivering möjliggör spänningskontroll genom enheter som drivs med fältström
Kanal för tillbehörsmarkering
Utbytbar säkring av typ TE5
Signalseparering på testuttag
Integrerad synkronisering reducerar risken för användarfel under bytet
Alternativ för intern rangering (24 V) av anslutna fältenheter med indikering för säkringsbortfall