ZB 5,08:UNBEDRUCKT
-
Märkbandsremsa
0809793
Märkbandsremsa, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,08 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 4,98 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla märkband-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Märkband-systemet ZB erbjuder märkning för radplintar, elektronikmoduler med höga och platta skyltspår
Omärkta märkremsor kan märkas individuellt via plotter eller för hand