VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Sockelmodul
2908788
16-kanals VIP I/O-Marshalling-grunddel för universell användning. Jackbara fält- och matningsplintar finns som tillbehör. Med push-in-anslutningsteknik. Kompatibel med Tricon CX DCS serie (D-SUB 50).
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VIP I/O-Marshalling |
| Antal kanaler | 16 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II, III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC (Fältplintar) |
| 230 V AC (Fältplintar) | |
| 30 V DC (Plint A och B ) | |
| 30 V DC (D-SUB 50 jackbar anslutning) | |
| Max. tillåten ström | 3 A (Plint A och B ) |
| Max. tillåten summaström | 10 A (per modul) |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 3 A (Fältsignal) |
| 0,5 A (Signalkontakter) |
| Fältnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Antal anslutningar | 4 |
| Poltal | 16 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 30 V (per kanal) |
| Ingångsström Ii | 0,5 A (per kanal) |
| Induktivitet Li | 0 mH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC/DC (Radplintar A och B och D-SUB 50) |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 250 mm |
| Höjd | 142,3 mm |
| Djup | 78 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | < 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Märkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/China Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Märkning | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | godtyckligt på 35-mm-DIN-skena enligt EN 60715 |
| Artikelnr | 2908788 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK115A |
| Produktnyckel | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 755,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 730,7 g |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Kompatibla produkter
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Kontaktset 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Ändbricka 2910139
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Kopplingsrelä 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Repeterare/ingångsisolationsförstärkare 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturomvandlare 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperaturomvandlare 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Repeterare/ingångsisolationsförstärkare 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperaturomvandlare 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperaturomvandlare 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - In-/utgångsmodul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omvandlare 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/utgångsmodul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Genomföringskontakt 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Genomföringskontakt 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - In-/utgångsmodul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - In-/utgångsmodul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relämodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relämodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relämodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relämodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relämodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relämodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relämodul 2910154
Fördelar
Integrerade monteringsplattor för att föra in och hålla fast IOA (in-/utmatningstillbehör)
Skruv- och push-in-(PT-) kontaktsatser kan beställas som separata delnummer
Radplint för redundant strömförsörjning med säkring
Varje kanal har fyra fält-anslutningar (A, B, C, D)
IOA-moduler säljs separat
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge