Säkringsmodul med utbytbar 2 A-säkring i försörjningskretsen. Detta gör att fältenheter kan försörjas med spänning direkt från baselementet. Om säkringen slutar att fungera indikeras detta av en LED-lampa. Signalkretsen innehåller testpunkter och en frånskiljarkniv för avbrottsfri signalmätning. Modulen installeras med en stickkontakt på ett passande VIP I/O-Marshalling-baselement. Får installeras i zon 2, skyddsklass ”ec“.
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
-
In-/utgångsmodul
1048208
Säkringsmodul för VIP I/O-Marshalling-grunddel med utbytbar 2A-säkring i fältenhetens försörjningskrets. Integrerade testpunkter och en frånskiljarkniv möjliggör en avbrottsfri signalmätning. HART-transparent.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör