Temperaturomvandlare med egensäkerhet: Omvandlar signaler från resistanstermometrar och externa motståndsgivare som installerats i explosionsfarliga områden med 2-, 3- och 4-tråds ledaranslutningsteknik till en linjär 0/4 ... 20 mA-signal och överför den till en last i det säkra området. En brytare kan användas till att driva utgången aktivt eller passivt. Mätomvandlaren installeras med en stickkontakt på en passande VIP I/O-Marshalling-grunddel. Du kan utföra parametreringen med hjälp av en kostnadsfri programvarulösning. Ett USB-gränssnitt under kapslingens täckplatta upprättar kommunikation med PC:n.
IOA MCR-EX-RTD-I
-
Temperaturomvandlare
1085764
Temperaturomvandlare med egensäkerhet för VIP I/O-Marshalling-grunddelar: Omvandlar signaler från resistanstermometrar som är installerade i explosionsfarligt område och överför en 0/4 mA ... 20 mA-signal till en last (aktiv eller passiv) i det säkra området. Fritt parametrerbar.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VIP I/O-Marshalling |
| Användning | Temperatur |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| svar på en överföring (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Typiskt överföringsfel | 0,1 % (t.ex. med Pt 100, område 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II (≤ 5000 m) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 200 Veff |
| Isolationsspänning | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång, försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff |
| 212 VP | |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 60079-7 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-7 |
| Märkisolationsspänning | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 40 mA (24 V DC) |
| Förlusteffekt | ≤ 0,7 W (Utgång aktiv) |
| ≤ 1 W (Utgång passiv) | |
| Effektförbrukning | ≤ 1 W (Utgång aktiv) |
| ≤ 0,73 W (Utgång passiv) | |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Motstånd | |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-, Si-sensorer: 2-, 3-, 4-ledare |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 850 °C (Område beroende på givartyp) |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Motståndsområde potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 25 Ω (per kabel) |
| Givarmatningsström | 10 µA ... 210 µA (Till 2x 210 µA på 3-ledare) |
| Mätområde temperatur | ≥ 20 K (R0: 100 Ω ... 10000 Ω) |
| ≥ 100 K (R0: 10 Ω ... 100 Ω) | |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (aktiv) | |
| 4 mA ... 20 mA (Passiv, ext. matningsspänning 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Utgångssignal ström maximal | 21 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω |
| Utgångsrippel | < 20 mVSS |
| < 14 mVeff | |
| Utgångsrippel (ström) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| förhållande vid givarfel | enligt NE 43 eller fritt definierbart |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 11 |
| Programmeringsanslutning | |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Antal anslutningar | 1 |
| Anmärkning | Programmeringsadapter |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. inre kapacitet Ci | 44 nF |
| Max. utgångsspänning Uo | 6 V |
| Max. utgångsström Io | 16,6 mA (RTD (motståndstermometer) i 4-ledarteknik) |
| 13 mA (RTD (motståndstermometer) i 3-ledarteknik) | |
| 7,1 mA (RTD (motståndstermometer) i 2-ledarteknik) | |
| 16,6 mA (2x RTD i 2-ledarteknik) | |
| 13 mA (Potentiometer) | |
| Max. utgångseffekt Po | 25 mW (RTD (motståndstermometer) i 4-ledarteknik) |
| 20 mW (RTD (motståndstermometer) i 3-ledarteknik) | |
| 11 mW (RTD (motståndstermometer) i 2-ledarteknik) | |
| 25 mW (2x RTD i 2-ledarteknik) | |
| 20 mW (Potentiometer) | |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 121 V AC (≤ 2000 m) |
| 110 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC/DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 60 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| 30 V DC (Zon 2: CHn+, CHn-) | |
| IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA/IIIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| LED röd blinkande 2,8 Hz (kabel, givarfel vid in eller utgång, ERR) | |
| LED-lampa röd, blinkande 1,4 Hz (simuleringsläge, ERR) | |
| LED röd, lyser: Modulfel (undantag: ansluten programmeringsadapter och matningsspänning saknas) |
| Bredd | 10,3 mm |
| Höjd | 80,1 mm |
| Djup | 136 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-11) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång, försörjning) |
| 212 VP (Ingång/utgång, försörjning) | |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-11) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång, försörjning) |
| 84 VP (Ingång/utgång, försörjning) | |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-11) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång, försörjning) |
| 84 VP (Ingång/utgång, försörjning) | |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 162 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| 230 VP (Ingång/utgång/försörjning) | |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| 84 VP (Ingång/utgång/försörjning) | |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| 84 VP (Ingång/utgång/försörjning) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| [Ex ia Ga] IIC X | |
| [Ex ia Da] IIIC X | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| [AEx ia Ga] IIC | |
| [AEx ia Da] IIIC | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | E330267 |
| E199827 | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL-data | |
| Driftsätt | Användning inomhus |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | Jackat montage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1085764 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1255 |
| Produktnyckel | DK1255 |
| GTIN | 4055626875606 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 127 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 127 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
Kompatibla produkter
Fördelar
Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingång för motståndstermometer och motståndsgivare
Installation i zon 2, skyddsklass "ec" (EN 60079-7) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Utgång: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge