IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/utgångsmodul
2906600

Säkringsmodul för VIP I/O-Marshalling-grunddel med utbytbara 1A-säkringar i fältenheternas försörjningskrets och i signalkretsen. Integrerade testpunkter och en frånskiljarkniv möjliggör en avbrottsfri signalmätning. HART-transparent.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Indikering för signalkabel-säkringsbortfall
Tvåstegs aktivering möjliggör spänningskontroll genom enheter som drivs med fältström
Kanal för tillbehörsmarkering
Utbytbar säkring av typ TE5
Signalseparering på testuttag
Integrerad synkronisering reducerar risken för användarfel under bytet
Alternativ för intern rangering (24 V) av anslutna fältenheter med indikering för säkringsbortfall