Temperaturomvandlare: Omvandlar signaler från termoelement och mV-källor till en linjär 0/4 ... 20 mA-signal och överför den till en last. En brytare kan användas till att driva utgången aktivt eller passivt. Mätomvandlaren installeras med en stickkontakt på en passande VIP I/O-Marshalling-grunddel. Du kan utföra parametreringen med hjälp av en kostnadsfri programvarulösning. Ett USB-gränssnitt under kapslingens täckplatta upprättar kommunikation med PC:n.
IOA MCR-TC-I
-
Temperaturomvandlare
1007722
Temperaturomvandlare för VIP I/O-Marshalling-grunddelar: Omvandlar signaler från termoelement och mV-källor och överför en 0/4 mА ... 20 mA-signal till en last (aktiv eller passiv). Fritt parametrerbar.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VIP I/O-Marshalling |
| Användning | Temperatur |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Typiskt fel på kalla lödstället | ± 2 K |
| svar på en överföring (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Typiskt överföringsfel | 0,1 % (t.ex. vid typ J, område 400 K, 4 mA ... 20 mA) |
| Galvanisk isolation | |
| Överspänningskategori | II (≤ 5000 m) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 200 Veff |
| Isolationsspänning | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 60079-7 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-7 |
| Märkisolationsspänning | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 40 mA (24 V DC) |
| Förlusteffekt | ≤ 0,7 W (Utgång aktiv) |
| ≤ 1 W (Utgång passiv) | |
| Effektförbrukning | ≤ 1 W (Utgång aktiv) |
| ≤ 0,73 W (Utgång passiv) | |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Spänning | |
| Mätning | |
| Användbara sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| Temperaturmätområde | -230 °C ... 2500 °C (Område beroende på givartyp) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| mV-signalområde linjärt | -1000 mV ... 1000 mV |
| Mätområde temperatur | min. 50 K för termoelement, 10 % av det nominella omfånget i respektive område för mV-källor |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (aktiv) | |
| 4 mA ... 20 mA (Passiv, ext. matningsspänning 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Utgångssignal ström maximal | 21 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω |
| Utgångsrippel | < 20 mVSS |
| < 14 mVeff | |
| Utgångsrippel (ström) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| förhållande vid givarfel | enligt NE 43 eller fritt definierbart |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 11 |
| Programmeringsanslutning | |
| Anslutningstyp | Mikro USB typ B |
| Antal anslutningar | 1 |
| Anmärkning | Programmeringsadapter |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| LED röd blinkande 2,8 Hz (kabel, givarfel vid in eller utgång, ERR) | |
| LED-lampa röd, blinkande 1,4 Hz (simuleringsläge, ERR) | |
| LED röd, lyser: Modulfel (undantag: ansluten programmeringsadapter och matningsspänning saknas) |
| Bredd | 10,3 mm |
| Höjd | 80,1 mm |
| Djup | 136 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 61010-1) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 150 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| Isolering | dubbel/förstärkt isolering |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 162 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| 230 VP (Ingång/utgång/försörjning) | |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| 84 VP (Ingång/utgång/försörjning) | |
| Höjdanvändningsområde (IEC/EN 60079-7) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (Ingång/utgång/försörjning) |
| 84 VP (Ingång/utgång/försörjning) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikat | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| Certifikat | E330267 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL-data | |
| Driftsätt | Användning inomhus |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | Jackat montage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1007722 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1155 |
| Produktnyckel | DK1155 |
| GTIN | 4055626479477 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 120,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 120,7 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
Kompatibla produkter
Fördelar
Programmering under drift, med ansluten mätkrets, och även spänningslöst via programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingång för termoelement och mV-källor
Installation i zon 2, skyddsklass "ec" (EN 60079-7) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Utgång: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge