IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relämodul
2910422

Relämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För koppling av 230 V AC-laster till max. 3 A. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel. Brytande kontakt kan användas.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Indikering för utgångs-säkringsbortfall
Aktiveringsindikering för reläspole
Tvåstegs aktivering möjliggör spänningskontroll genom enheter som drivs med fältström
Kanal för tillbehörsmarkering
Utbytbar säkring av typ TE5
Alternativ för intern rangering (230 V) av anslutna fältenheter
Integrerad synkronisering reducerar risken för användarfel under bytet
Relä med N/O-kontakt
Alternativ för intern rangering (230 V) av anslutna fältenheter