Relämodul för digitala utgångssignaler för koppling av laster med max. 3 A märkström och en maximal spänning på 24 V DC. En integrerad, utbytbar 3 A-säkring skyddar kopplingskontakten. Om säkringen slutar att fungera indikeras detta av en LED-lampa. Det bestäms med en jackbar brygga om det används en N/O-kontakt eller en brytande kontakt. Modulen installeras med en stickkontakt på ett passande VIP I/O-Marshalling-baselement. Får installeras i zon 2, skyddsklass ”ec“.
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX
-
Relämodul
2910153
Relämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För koppling av 24 V DC-laster till max. 3 A. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel. Brytande kontakt eller N/O-kontakt kan användas.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
IECEx
Godkännande-ID: IECEx SIR 17.0078XCSA
Godkännande-ID: 70134758CSAus
Godkännande-ID: 70134758ATEX
Godkännande-ID: SIRA 17ATEX4293XcUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 196811UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 196811Kompatibla produkter
Fördelar
Indikering för utgångs-säkringsbortfall
Aktiveringsindikering för reläspole
Tvåstegs aktivering möjliggör spänningskontroll genom enheter som drivs med fältström
Kanal för tillbehörsmarkering
Utbytbar säkring av typ TE5
Alternativ för intern rangering (24 V) av anslutna fältenheter
Integrerad synkronisering reducerar risken för användarfel under bytet
1 växlande relä med valbar arbets- eller vilokontakt