Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relämodul
2910157

Relämodul för VIP I/O-Marshalling-baselement. För galvaniskt isolerad anslutning av 120 V AC-fältenheter till digitala ingångar. Integrerad säkring och indikering av säkringsfel.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Aktiveringsindikering för reläspole
Tvåstegs aktivering möjliggör spänningskontroll genom enheter som drivs med fältström
Kanal för tillbehörsmarkering
Utbytbar säkring av typ TE5
Alternativ för intern rangering (120 V) av anslutna fältenheter
Integrerad synkronisering reducerar risken för användarfel under bytet