Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Genomföringskontakt
1172189

Ej antändlig Ex-ic-barriär för VIP I/O-Marshalling-baselement. För begränsning av ström (60 mA eller 80 mA) och spänning (26,4 V DC) på digitala utgångar. Exempelvis för styrning av magnetventiler i explosionsfarliga områden (zon 2, CID2).

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter